robustní mobilní napájecí jednotka

Robustní mobilní napájecí jednotka

Certifikace N/A

Rugged Mobile Power (RMP) je verze původního mobilního generátoru AMMPS (Advanced Medium Mobile Power Sources), která je k dispozici americkým i jiným armádám pro použití v taktickém prostředí i mimo něj.

Použití

Vojenství / mobilní napájecí zdroje s pokročilým médiem (AMMPS)

Dostupné oblasti

USA a Kanada Afrika a Blízký východ Mexiko Filipíny Singapur Brazílie Bolívie Uruguay Paraguay Argentina Kolumbie Střední Amerika Evropa Korea Japonsko

Přehled:

Robustní mobilní napájecí jednotka (RMP) vychází z nejnovější technologie polních generátorů Advanced Medium Mobile Power Sources (AMMPS). RMP přináší všem vojenským útvarům významné provozní výhody, včetně snížení logistické stopy, zvýšení mobility a přepravitelnosti, jakož i významnou úsporu nákladů na provoz a údržbu. RMP disponuje celou řadou generátorových souprav s výkonem od 5 kW do 60 kW.

 

Jednotky RMP 5 kW
50/60 Hz
10 kW
50/60 Hz (400 Hz)
15 kW
50/60 Hz (400 Hz)
30 kW
50/60 Hz (400 Hz)
60 kW
50/60 Hz (400 Hz)
Model 5RMP-1030A 10RMP-1040A (1041A) 15RMP-1050A (1051A) 30RMP-1060A (1061A) 60RMP-1070A (1071A)
Velikost: D x Š x V 45 x 32 x 36 in
1148 x 816 x 918 mm
55 x 32 x 36 in
1403 x 816 x 918 mm
65 x 36 x 53 in
1658 x 918 x 1352 mm
75 x 36 x 53 in
1913 x 918 x 1352 mm
82 x 36 x 53 in
2091 x 918 x 1352 mm
Váha (za sucha) 780 lb
355 kg
1010 lbs (1025 lbs)
458 kg (465 kg)
1550 lbs (1560 lbs)
703 kg (708 kg)
2215 lbs (2340 lbs)
1005 kg (1061 kg)
2985 lbs (3205 lbs)
1357 kg (1454 kg)
Spotřeba paliva:
při 100 % jmenovité zátěže
60 Hz (400 Hz)
.43 gph/.54 gph
1.62 lph/2.04 lph
.75 gph (.86 gph)
2.84 lph (3.26 lph)
1.06 gph (1.23 gph)
4.01 lph (4.66 lph)
2.46 gph (2.69 gph)
9.31 lph (10.18 lph)
4.47 gph (5.10 gph)
6.92 lph (19.31 lph)
Jmenovitý výkon 5 kW při 60 Hz
5,2 kVA při 50 Hz
10 kW při 60 Hz a 400 Hz
10,4 kVA při 50 Hz
15 kW při 60 Hz a 400 Hz
15,6 kVA při 50 Hz
30 kW při 60 Hz a 400 Hz
31 kVA při 50 Hz
60 kW při 60 Hz a 400 Hz
62,5 kVA při 50 Hz
Napěťové připojení 60 Hz
(400 Hz)
120 V | 1 φ při 52 A
120/240 V | 1 φ při 26 A
120/208 V | 3 φ při 17 A
120 V | 1 φ při 104 A
120/240 V | 1 φ při 52 A
120/208 V | 3 φ při 34 A
120/208 V | 3 φ při 52 A
240/416 V | 3 φ při 26 A
120/208 V | 3 φ při 104 A
240/416 V | 3 φ při 52 A
120/208 V | 3 φ při 208 A
240/416 V | 3 φ při 104 A
50 Hz 120 V | 1 φ při 43 A
120/240 V | 1 φ při 22 A
120/208 V | 3 φ při 14 A
120 V | 1 φ při 87 A
120/240 V | 1 φ při 43 A
120/208 V | 3 φ při 29 A
120/208 V | 3 φ při 43 A
240/416 V | 3 φ při 22 A
120/208 V | 3 φ při 86 A
240/416 V | 3 φ při 43 A
120/208 V | 3 φ při 174 A
240/416 V | 3 φ při 87 A

 

  • Navrženo pro MIL DTL 32496
  • Vícepalivové (JP-8, JP-4, DF-1, DF-2, DF-A)
  • Pracuje při všech extrémních teplotách prostředí -50°F až 135°F (-45°C až 57°C).
  • Vynikající kvalita napájení
  • Vysoká spolehlivost
  • Mobilita na bojišti
  • Robustní
  • 24 voltů počínaje připojením NATO slave
  • Schopnost přežít jadernou, biologickou a chemickou kontaminaci
  • Zvýšená schopnost přežití na bojišti
  • Nízká infračervená stopa
  • Nízká hlučnost
  • Schopnost odolávat výškovým elektromagnetickým pulzům
  • Elektromagnetická kompatibilita podle americké normy MILSTD 461F
  • Jmenovitý výkon v nadmořské výšce
  • Automatická synchronizace s dvoutlačítkovou paralelizací
  • Vestavěná diagnostika/prognostika
  • Možnost propojení do sítě a automatického spuštění/vypnutí s pokročilým digitálním řídicím systémem (ADCS).
  • 8hodinová palivová nádrž s přípojkami pro přídavné palivo.
  • Nízká rychlost kapání vzduchu (LVAD)
  • Schopnost přetížení
  • Krátký bitevní režim


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.