Motor QSK95 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
Určeno pro | kW | kVA |
---|---|---|
Pohotovostní režim | 2680-3500 | 3350-4375 |
Kontinuální | 2080-2750 | 2600-3438 |
Maximální | 2500-3000 | 3125-3750 |
Použití
Přehled:
Komerční generátorové soupravy Cummins® jsou plně integrované systémy pro výrobu energie, které poskytují optimální výkon, úsporu paliva, spolehlivost a všestrannost pro stacionární pohotovostní, základní a nepřetržité napájení.
- Vývrt: 190 mm (7,48 palce)
- Zdvih: 210 mm (8,27 palce)
- Zdvihový objem: 95,3 litru (5815 in3)
- Konfigurace: litina, V 16válec
- Kapacita baterie: minimálně 6 x 1400 ampérů při okolní teplotě -18 °C (0 °F)
- Alternátor pro nabíjení baterie: 140 ampérů
- Startovací napětí: 24 voltů, záporné uzemnění
- Palivová soustava: modulární systém Cummins s přímým vstřikováním
- Palivový filtr: trojitý prvek na motoru, 5mikronová primární filtrace s odlučovači vody, sekundární filtrace 3 mikrony/ 2 mikrony (provedení filtr ve filtru).
- Přečerpávací čerpadlo: elektronické čerpadlo s proměnlivými otáčkami a zdvihem
- Odvzdušňovač: odvzdušňovací systém Cummins Impactor
- Typ čističe vzduchu: nezakrytý suchý s možností výměny
- Typ(y) olejového filtru: kombinovaný filtr s plným průtokem a obtokové filtry.
- Standardní chladicí systém: chladicí systém pro vysoké okolní teploty (dodává se volně)
Model generátoru | Hz | průběžný výkon kVA / kW | Datové centrum, průběžný výkon kVA / kW | Maximální výkon kVA/kW | Pohotovostní režim kVA/kW | Druh paliva | Technický list | Název |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3500D5 | 50 | 2750 / 2200 | 3125 / 2500 | 3125 / 2500 | 3500 / 2800 | Nafta | NAS-5877-EN | Motor QSK95 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem |
C3500D5e (TA Luft) | 50 | 2600 / 2080 | 3125 / 2500 | 3125 / 2500 | 3500 / 2800 | Nafta | NAS-5829-EN | Motor QSK95 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem |
C3500D5e (Tier 2) | 50 | 2750 / 2200 | 3125 / 2500 | 3126 / 2500 | 3501 / 2800 | Nafta | NAS-5829-EN | Motor QSK95 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem |
C3750D5 | 50 | 3000 / 2400 | 3350 / 2680 | 3350 / 2680 | 3350 / 2680 | Nafta | NAS-5877-EN | Motor QSK95 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem |
C3750D5e | 50 | 3000 / 2400 | 3350 / 2680 | 3350 / 2680 | 3750 / 3000 | Nafta | NAS-5829-EN | Motor QSK95 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem |
C3000D6 | 60 | 3125 / 2500 | 3438 / 2750 | 3438 / 2750 | 3720 / 3000 | Nafta | NAS-5924-EN | Motor QSK95 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem |
C3000D6e | 60 | 3125 / 2500 | 3438 / 2750 | 3438 / 2750 | 3750 / 3000 | Nafta | NA-5849-EN | Motor QSK95 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem |
C3250D6 | 60 | 3125 / 2500 | 3750 / 3000 | 3750 / 3000 | 4063 / 3250 | Nafta | NAS-5924-EN | Motor QSK95 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem |
C3250D6e | 60 | 3125 / 2500 | 3750 / 3000 | 3750 / 3000 | 4063 / 3250 | Nafta | NAS-5849-EN | Motor QSK95 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem |
C35000D6 | 60 | 3438 / 2750 | 4188 / 3350 | 3750 / 3000 | 4375 / 3500 | Nafta | NAS-5924-EN | Motor QSK95 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem |
C3500Dg3 | 60 | 3438 / 2750 | 4188 / 3350 | 3750 / 3000 | 4375 / 3500 | Nafta | NAS-5849-EN | Motor QSK95 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem |
Motor pro těžkou techniku Cummins – robustní, 4taktní dieselový motor určený pro průmysl, poskytuje spolehlivý výkon, nízké emise a rychlou reakci na změnu zatížení.
Alternátor – několik velikostí alternátorů nabízí volitelnou schopnost rozběhu motoru s vinutím s nízkou reaktancí, nízké zkreslení průběhu při nelineární zátěži a schopnost zkratu při poruše.
Řídicí systém – digitální řízení PowerCommand® je součástí standardní výbavy a zajišťuje celkovou integraci systému soupravy generátoru včetně automatického dálkového spouštění/vypínání, přesné regulace frekvence a napětí, zobrazení alarmů a stavových hlášení, ochranného relé AmpSentryTM, měření výkonu a automatického vypnutí.
Chladicí systém – standardní a zdokonalené integrované systémy chladičů, navržené a testované pro jmenovité teploty okolního prostředí, zjednodušují požadavky na konstrukci zařízení z hlediska odváděného tepla. Volitelně je k dispozici také konfigurace s dálkovým chlazením pro chladicí systémy nedodávané z výroby.
Záruka a servis – podporovány rozsáhlou zárukou a celosvětovou sítí distributorů.
NFPA – generátorová souprava umožňuje plné jmenovité zatížení v jednom kroku v souladu s požární normou NFPA 110 pro systémy úrovně Level 1.
Soulad s požadavky na dobu provozuschopnosti – splňuje požadavky pro provoz datového centra stanovené normami Tier III a IV tím, že je dimenzován na neomezený počet provozních hodin při zatížení generátorové soupravy motoru na hodnotu „N“.
Data Center Continuous (DCC) – používá se pro nepřetržité napájení konstantní nebo proměnlivé elektrické zátěže po neomezený počet hodin v datovém centru.