qsk60

Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem

Frekvence (Hz) 50, 60
Certifikace TA Luft 4g, EPA Tier 4F, EPA Tier 2, TA Luft 2g, EPA Tier 4i
Druh paliva Nafta
Určeno pro kW kVA
Pohotovostní režim 1408-2500 1760-3125

Použití

Komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem Komerční a průmyslové aplikace Datová centra

Přehled:

Tento komerční generátor Cummins® představuje plně integrovaný systém výroby energie a poskytuje optimální výkon, spolehlivost a všestrannost pro stacionární pohotovostní režim, režim základního napájení a též pro zajištění nepřetržitého provozu.

  • Konstrukce: 4taktní, blok do V, přeplňovaný turbodmychadlem s nízkou teplotou a dochlazováním
  • Vývrt: 158,8 mm
  • Zdvih: 190 mm (7,48 in.)
  • Zdvihový objem: 60,2 litru (3673 in3)
  • Blok válců: litinový, V16
  • Kapacita baterie: 220 ampérů při okolní teplotě 0 °F až 32 °F (-18 °C až 0 °C).
  • Alternátor pro nabíjení baterie: 40 ampérů
  • Startovací napětí: 24 voltů, záporné uzemnění
  • Palivová soustava: systém přímého vstřikování
  • Zapalovací systém: samostatná cívka na svíčce
  • Typ čističe vzduchu: suchý typ s možností výměny
  • Typ(y) olejového filtru: filtry DC Four spin-on, kombinované filtry s plným průtokem a obtokové filtry
  • Standardní chladicí systém: 104 °F (40 °C) okolní chladič.
Model generátoru Hz průběžný výkon kVA / kW Datové centrum, průběžný výkon kVA / kW Odezva kVA / kW Maximální výkon kVA/kW Pohotovostní režim kVA/kW Druh paliva Certifikace Technický list Název
C1760 D5e 50 1600 / 1280 1600 / 1280 1760 / 1408 Nafta 2g TA Luft SS17-CPGK Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
C2000 D5e 50 1825 / 1460 1825 / 1460 2000 / 1600 Nafta 2g TA Luft SS17-CPGK Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
DQKAH 50 1400 / 1120 1825 1460 1825 / 1460 2000 / 1600 Nafta 2g TA Luft S-1645 Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
C2000D5 (nezakrytý) 50 1875 / 1500 1875 / 1500 2063 / 1650 Nafta SS17-CPGK Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
C2000D5 (nezakrytý, kontejner ISO) 50 1875 / 1500 2063 / 1650 Nafta EA_T_CC_3_EN Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
C2250D5 (nezakrytý, kontejner ISO) 50 2000 / 1600 2250 / 1800 Nafta EA_T_CC_3_EN Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
C2250D5 (nezakrytý) 50 2000 / 1600 2000 / 1600 2250 / 1800 Nafta SS17-CPGK Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
DQKAG 50 1600 / 1280 2000 / 1600 2000 / 1600 2250 / 1800 Nafta 2g TA Luft S-1645 Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
C2500D5A (nezakrytý) 50 2250 / 1800 2250 / 1800 2500 / 2000 Nafta SS17-CPGK Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
DQKAJ 50 2250 / 1800 2000 / 1600 2500 / 2000 Nafta 2g TA Luft S-1645 Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
C2500D5A (nezakrytý, kontejner ISO) 50 2250 / 1800 2501 / 2000 Nafta 4g TA Luft EA_T_CC_3_EN Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
C2750D5BE 50 2500 / 2000 2500 / 2000 2750 / 2200 Nafta EPA stupěň 2 S-6525 Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
C2750D5B 50 2500 / 2000 2500 / 2000 2750 / 2200 Nafta NAS-6089-EN Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
DQKAD 60 1821 / 1450 2000 / 1600 2000 / 1600 2188 / 1750 Nafta EPA stupěň 2 S-1627 Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
DQKAA 60 2000 / 1600 2188 / 1750 Nafta EPA Tier 4i S-1514 Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
DQKAB 60 2281 / 1825 2281 / 1825 Nafta EPA Tier 4F S-1514 Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
DQKAE 60 2000 / 1600 2281 / 1825 2281 / 1852 2500 / 2000 Nafta EPA stupěň 2 S-1627 Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
C2000D6 60 2281 / 1825 2281 / 1825 2500 / 2000 Nafta SS17-CPGK Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
C2250D6A 60 2500 / 2000 2813 / 2250 Nafta SS17-CPGK Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
DQKAF 60 2500 / 2000 2281 / 1852 2812 / 2250 Nafta EPA stupěň 2 S-1627 Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
DQKAM 60 2500 / 2000 2281 / 1825 2813 / 2250 Nafta EPA Tier 4F S-1676 Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem
DQKAN 60 2183 / 2250 3125 / 2500 Nafta EPA stupěň 2 NAS-5918-EN Motor QSK60 pro komerční a průmyslové aplikace s vysokým výkonem

Motor pro těžkou techniku Cummins – robustní 4taktní, průmyslový naftový motor poskytuje spolehlivý výkon, nízké emise a rychlou reakci na změnu zatížení.

Alternátor – několik velikostí alternátorů nabízí volitelnou schopnost rozběhu motoru s nízkou reaktancí 2/3​​​​​​​ rozteče vinutí, nízké zkreslení průběhu při nelineárních zátěžích a schopnost zkratu při poruše.

Permanentní magnetický generátor (PMG) – nabízí rozšířenou funkci spouštění motorů a odstraňování poruch při zkratu.

Řídicí systém – digitální řídicí systém PowerCommand® je standardním vybavením a zajišťuje celkovou integraci soustavy generátorů včetně automatického dálkového spouštění/vypínání, přesné regulace frekvence a napětí, zobrazení alarmů a stavových hlášení, ochranného relé AmpSentryTM, měření výkonu a automatického vypnutí při detekci poruchy a splnění normy NFPA 110 Level 1.

Chladicí systém – standardní a zdokonalené integrované systémy chladičů, navržené a testované pro jmenovité teploty okolního prostředí, zjednodušují požadavky na konstrukci zařízení z hlediska odváděného tepla.

NFPA – souprava generátoru umožňuje plné jmenovité zatížení v jednom kroku v souladu s NFPA 110 pro systémy úrovně Level 1.

Soulad s požadavky na dobu provozuschopnosti – splňuje požadavky pro provoz datového centra stanovené normami Tier III a IV tím, že je dimenzován na neomezený počet provozních hodin při zatížení generátorové soupravy motoru na hodnotu „N“.

Záruka a servis – podporován rozsáhlou zárukou a celosvětovou sítí distributorů.

Data Center Continuous (DCC) – použitelný pro nepřetržité napájení konstantní nebo proměnlivé elektrické zátěže po neomezený počet hodin v datovém centru.



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.