Generátor pro námořní dopravu QD 50/55/65 kW

Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu

Frekvence (Hz) 50, 60
Certifikace  EPA Tier 3 

Použití

Generátory pro námořní průmysl

Přehled:

50-65 kWe

  • Digitální displej Cummins Onan poskytuje uživatelsky přívětivou diagnostiku včetně rozsáhlých informací o motoru a alternátoru a další
  • Největší celosvětově certifikovaná síť podpory distributorů/prodejců v oboru
  • Optimalizovaný montážní systém výrazně snižuje vibrace
  • Elektronická regulace frekvence - nutnost pro digitální přístroje a počítače vyžadující kvalitní napájení
  • Za každou generátorovou soupravou Cummins Onan Marine stojí více než 90 let zkušeností v oblasti námořnictví.

Model motoru: 4 cykly, 4válcový, přeplňovaný, vodou chlazený lodní vznětový motor

Alternátor: Onan 4pólový

Rozměry a hmotnost produktu:

    Krytý Nekrytý
Celková délka mm (in) 1783 (70) 1779 (70)
Celková šířka mm (in) 840 (33) 822 (32)
Celková výška mm (in) 1039 (41) 999 (39)
Celková váha kg (lb) 1167 (2572) 1067 (2352)

Rozměry se mohou lišit v závislosti na zvolené konfiguraci motoru

kWe kVA Hz ot/min Fáze Napětí Ampéry Název
50 50 50 1500 1 110 | 220 454.4 | 227.3 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
115 | 230 434.8 | 217.4 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
120 | 240 416.7 | 208.3 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
50 62,5 50 1500 3 110 | 190 189,4 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
115 | 200 180,4 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
120 | 208 173,5 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
110 | 220 164 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
115 | 230 156,9 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
120 | 240 150,4 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
220 | 380 95 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
230 | 400 90,2 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
240 | 416 86,7 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
255 | 440 82 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
55 55 60 1800 1 120 | 20 458.3 | 229.2 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
55 68,75 60 1800 3 120 | 208 190,8 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
127 | 220 180,4 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
120 | 240 165,4 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
139 | 240 165,4 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
240 | 416 95,4 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
255 | 440 90,2 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
277 | 480 82,7 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
65 65 60 1800 1 120 | 240 541.7 | 270.8 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
65 81,25 60 1800 3 120 | 208 225,5 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
127 | 220 213,2 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
120 | 240 195,5 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
120 | 240 195,5 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
139 | 240 195,5 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
240 | 416 112,8 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
255 | 440 106,6 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
277 | 480 97,7 Generátor Onan Marine QD 50/55/65 kW pro námořní dopravu
  • 4válcový, 4taktní, vodou chlazený lodní vznětový motor s palivovým čerpadlem Stanadyne DE-10.
  •  SAE J-1939 datové spojení CAN pro sledování stavu generátorové soupravy a diagnostiku motoru a alternátoru.
  • Certifikováno společností Lloyd's Register pro námořní, pobřežní a průmyslové aplikace.


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.