Generátorová souprava QSB 7

Námořní generátor Onan C-Power QSB7

Frekvence (Hz) 50, 60
Certifikace N/A

Použití

Generátory pro námořní průmysl

Dostupné oblasti

USA a Kanada Rusko Afrika a Blízký východ Mexiko Filipíny Singapur Brazílie Bolívie Uruguay Paraguay Argentina Kolumbie Střední Amerika Evropa Japonsko Korea

Přehled:

Zatímco uzavřený generátor QSB7E je nyní k dispozici pro rekreační trh, neuzavřené generátory QSB7 poskytují od roku 2012 spolehlivé základní a nouzové napájení stovkám komerčních námořních plavidel. Model QSB7E pro rekreační použití nabízí identické výkonové uzly, jako jeho komerční protějšek a má stejný motor, alternátor a ovládací prvky. Přidáním odhlučňovacího krytu byl tento spolehlivý generátor zdokonalen a připraven pro použití v luxusních jachtách.

Klíčovým hlediskem při návrhu byla pro inženýry společnosti Cummins také flexibilita. S celkovým počtem 12 modelů QSB7E je možné vybírat nejen z řady výstupů, ale také z netříděných, před-třídních a plně třídních verzí výrobku. Rozměry 2300 mm na 11000 mm a exkluzivní zadní výfuk znamenají, že QSB7E nezabírá zbytečně místo a navíc díky vysokému výkonu je ideální i pro ty největší superjachty.

ROZMĚRY PRODUKTU

Celková délka 2300 mm (90,5 in)
Celková šířka 1100 mm (43,3 in)
Celková výška 1200 mm (47,2 in)

 

HMOTNOST PRODUKTU

Model Hmotnost kg (lb)*
QSB7E-90/5 1890 (4158)
QSB7E-108/5 1930 (4246)
QSB7E-119/5 1980 (4356)
QSB7E-136/5 2020 (4444)
QSB7E-152/5 2100 (4620)
QSB7E-74/6 1800 (3960)
QSB7E-88/6 1820 (4004)
QSB7E-104/6 1890 (4158)
QSB7E-124/6 1903 (4246)
QSB7E-148/6 1980 (4356)
QSB7E-170/6 2020 (4444)
QSB7E-195/6 2100 (4620)

*Hmotnost je v době zveřejnění přibližná

 

 

Model generátoru kWe kVA kWm Hz Alternátor Chlazení Střídavé napětí pf ot/min Název
QCB7E-90/5 90 112,5 122 50 274E Tepelný výměník nebo kýl 380/400/415 0,80 1500 Námořní generátor Onan C-Power QSB7
QSB7E-108/5 108 135 122 50 274F Tepelný výměník nebo kýl 380/400/415 0,80 1500 Námořní generátor Onan C-Power QSB7
QSB7E-119/5 119 149 164 50 274G Tepelný výměník nebo kýl 380/400/415 0,80 1500 Námořní generátor Onan C-Power QSB7
QSB7E-136/5 136 170 164 50 274H Tepelný výměník nebo kýl 380/400/415 0,80 1500 Námořní generátor Onan C-Power QSB7
QSB7E-152/5 152 190 164 50 274K Tepelný výměník nebo kýl 380/400/415 0,80 1500 Námořní generátor Onan C-Power QSB7
QSB7E-74/6 74 92,5 98 60 274C Tepelný výměník nebo kýl 440/460/480 0,80 1800 Námořní generátor Onan C-Power QSB7
QSB7E-88/6 88 110 98 60 274D Tepelný výměník nebo kýl 440/460/480 0,80 1800 Námořní generátor Onan C-Power QSB7
QSB7E-104/6 104 130 112 60 274E Tepelný výměník nebo kýl 440/460/480 0,80 1800 Námořní generátor Onan C-Power QSB7
QSB7E-124/6 124 156 142 60 274F Tepelný výměník nebo kýl 440/460/480 0,80 1800 Námořní generátor Onan C-Power QSB7
QSB7E-148/6 148 186 186 60 274G Tepelný výměník nebo kýl 440/460/480 0,80 1800 Námořní generátor Onan C-Power QSB7
QSB7E-170/6 170 212,5 186 60 274H Tepelný výměník nebo kýl 440/460/480 0,80 1800 Námořní generátor Onan C-Power QSB7
QSB7E-195/6 195 244 210 60 274K Tepelný výměník nebo kýl 440/460/480 0,80 1800 Námořní generátor Onan C-Power QSB7
  • Výkonný a osvědčený motor Cummins QSB7
  • Hliníkový odhlučňovací kryt
  • Díky jedinečnému uspořádání směřujícím dozadu je prostor vodou chlazeného výfuku přibližně o 150 mm menší.
  • Jednostranný servisní přístup pro snadnou údržbu
  • K dispozici jsou modely s frekvencí 50 i 60 Hz a výkonem až 195 kWe
  • Možnosti pro netříděné, před-tříděné nebo kompletně tříděné
  • Námořní generátory Cummins Onan jsou certifikovány podle emisních norem americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA).
  • Za každou generátorovou soupravou Cummins Onan Marine stojí více než 100 let zkušeností v oblasti námořnictví.


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.