Cummins námořní doprava

Palubní joystick DockCommand

Nová generace joystickem ovládaných dokovacích systémů pro rekreační jachtaře, kteří chtějí prožít bezstarostný den na vodě. Poprvé máte k dispozici manévrovací schopnosti modulů s osvědčeným systémem fungující na bázi přímé hřídele, což usnadňuje dokování a snižuje nároky na údržbu.

Najít dealera

Lodní motory Cummins s joystickem DockCommand

Palubní joystick DockCommand

Nová generace dokovacích joysticků

DockCommand je ideální pro nové lodě i pro přestavby a funguje se všemi našimi rekreačními lodními motory Cummins. Tento systém joysticků s jedním nebo dvěma motory spárovanými s tryskami umožňuje snadné ovládání jachty a to i za nepříznivých podmínek.

Majitelé lodí se více než kdy jindy chtějí zbavit stresu při vyplouvání a návratu do přístavu. DockCommand dává výrobcům lodí možnost použít stávající plány a snadno integrovat tento proporcionální joystick do svých nejnovějších nabídek.

Chystáte se na přestavbu lodi a chcete nejnovější technologie? Systém DockCommand můžete nainstalovat během modernizace své stávající lodi, což vám zpříjemní plavbu a zvýší její hodnotu při dalším prodeji.

Dokování pomocí palubního joysticku DockCommand

Výhody DockCommand

  • Snadné manévrování v těsném prostoru
  • Kompatibilní s vestavěnými motory s přímými hřídeli -
  • Může být spárováno s jednoduchým motorem i dvojmotorem
  • Ovládání jednou rukou
  • Možnost instalace na nové lodě i během přestavby
  • S podporou kompletní servisní sítě Cummins a komplexní zárukou
  • Kompatibilní se všemi lodními motory Cummins pro rekreační účely včetně
    • QSB6.7
    • QSC8.3
    • QSM11 
  • Možnost více kormidelních stanic

Se zárukou Cummins budete mít klid na duši

Společnost Cummins má nejlepší záruku a plány rozšířeného krytí na trhu, podporované největší a nejschopnější globální sítí podpory. Ať už se vydáte na plavbu po tyrkysových vodách Karibiku, na průzkum idylických italských ostrovů nebo kamkoli jinam, můžete si být jisti, že společnost Cummins se o vás postará.

Využijte svou loď na maximum!

Přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv z námořního průmyslu, uvedení produktů na trh, technologií a dalších informací.

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.