Motor pro těžkou techniku – robustní, 4taktní dieselový motor určený pro průmysl, poskytuje spolehlivý výkon, nízké emise a rychlou reakci na změnu zatížení.
Alternátor - Vynikající schopnost rozběhu motoru s nízkou reaktancí 2/3 rozteče vinutí, nízké zkreslení průběhu při nelineárním zatížení.
Řídicí systém - Elektronické řízení PowerCommand® 1.1 je součástí standardní výbavy a zajišťuje celkovou integraci s generátorem, včetně automatického dálkového spouštění/zastavování, alarmu a zobrazení stavových zpráv.
Chladicí systém - Standardní integrovaný chladicí systém, navržený a testovaný pro jmenovité okolní teploty, zjednodušuje požadavky na konstrukci zařízení z hlediska odváděného tepla.
Kryty - Kryt chránící před povětrnostními vlivy a tlumící zvuk. Maximum 77 db @ 1 m @ 100% zátěžový faktor.
Záruka - s rozsáhlou zárukou a celosvětovou sítí distributorů.
Dálkový provoz - vysokokapacitní palivová nádrž o objemu 1000 litrů s robustní konstrukční pevností a uzamykatelným krytem, který chráněný proti krádeži.
Prodloužený servisní interval - volitelný interval výměny palivového filtru, mazacího oleje a vzduchového filtru po 1000 hodinách.
Možnost zvedání - Jednobodové zdvihací uspořádání pro snadnou přepravu. K dispozici jsou také přídavné prostory pro vysokozdvižný vozík.
Integrovaný ATS - automatický přepínač a ruční obtokový spínač integrovaný uvnitř skříně generátoru.