telekomunikační generátor

C17 D5T pro Telecom

Frekvence (Hz) 50
Certifikace N/A
Druh paliva Nafta
Určeno pro kW kVA
Pohotovostní režim 13-17 13
Maximální 12-15 12

Použití

Telekomunikace

Přehled:

Tento komerční generátor Cummins® představuje plně integrovaný systém výroby energie a poskytuje optimální výkon, spolehlivost a všestrannost pro stacionární pohotovostní režim a režim maximálního výkonu. Zároveň poskytuje nepřetržitý provoz.

Konstrukce: Čtyřtaktní, řadový, atmosférické nasávání

Vývrt: 91,7 mm (3,6 palce)

Zdvih: 127 mm (5 palce)

Zdvihový objem: 2,5 litrů (153 in3)

Blok motoru: Litinový, řadový, 3 válcový

Kapacita baterie: 65 Ah

Alternátor pro nabíjení baterie: 36 ampérů

Startovací napětí: 12 voltů, záporné uzemnění

Palivová soustava: přímé vstřikování

Palivový filtr: Otočný palivový filtr s odlučovačem vody

Typ čističe vzduchu: Suchý typ s možností výměny

Typ(y) olejového filtru: Plnoprůtokový filtr, jednoduchý

Standardní chladicí systém: 122 °F (50 °C), okolní chladič se systémem rekuperace chladicí kapaliny

Hz Maximální výkon kVA/kW Pohotovostní režim kVA/kW Fáze Druh paliva Technický list Název
50 12 / 12 13 / 13 1 Nafta EMERS-5627-EN C17 D5T pro Telecom
50 12 / 15 13 / 17 3 Nafta EMERS-5627-EN C17 D5T pro Telecom

Motor pro těžkou techniku – robustní, 4taktní dieselový motor určený pro průmysl, poskytuje spolehlivý výkon, nízké emise a rychlou reakci na změnu zatížení.

Alternátor - Vynikající schopnost rozběhu motoru s nízkou reaktancí 2/3 rozteče vinutí, nízké zkreslení průběhu při nelineárním zatížení.

Řídicí systém - Elektronické řízení PowerCommand® 1.1 je součástí standardní výbavy a zajišťuje celkovou integraci s generátorem, včetně automatického dálkového spouštění/zastavování, alarmu a zobrazení stavových zpráv.

Chladicí systém - Standardní integrovaný chladicí systém, navržený a testovaný pro jmenovité okolní teploty, zjednodušuje požadavky na konstrukci zařízení z hlediska odváděného tepla.

Kryty - Kryt chránící před povětrnostními vlivy a tlumící zvuk. Maximum 74 db @ 1 m @ 100% zátěžový faktor.

Záruka - s rozsáhlou zárukou a celosvětovou sítí distributorů.

Dálkový provoz - vysokokapacitní palivová nádrž o objemu 1000 litrů s robustní konstrukční pevností a uzamykatelným krytem, který chráněný proti krádeži.

Prodloužený servisní interval - volitelný interval výměny palivového filtru, mazacího oleje a vzduchového filtru po 1000 hodinách.

Možnost zvedání - Jednobodové zdvihací uspořádání pro snadnou přepravu. K dispozici jsou také přídavné prostory pro vysokozdvižný vozík.

Integrovaný ATS - automatický přepínač a ruční obtokový spínač integrovaný uvnitř skříně generátoru.



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.