6b-cp generátor pro námořní dopravu

6B-CP pro námořní dopravu

Frekvence (Hz) 50, 60
Certifikace N/A
Určeno pro kW kVA
Maximální 74-99 93-124

Použití

Generátory pro námořní průmysl

Přehled:

74-99 kWe

  • Naftové Cummins motory světové třídy na shodné úrovni, jako špičkové alternátory Cummins. Navrženo, integrováno a sestaveno pro optimální účinnost a výkon.
  • Navrženo pro náročné požadavky mořského prostředí, s vynikající odolností a vysokými požadavky na provozuschopnost.
  • Zjednodušená integrace nádoby s méně složitými mechanickými spoji
  • K dispozici jsou poplachové a monitorovací panely pro více stanic prostřednictvím místní digitální sítě, které odpovídají požadavkům aplikace
  • Integrovaný poplašný systém lze nakonfigurovat tak, aby komunikoval s centrálním datovým systémem lodi
  • K dispozici jsou flexibilní konfigurace pro přizpůsobení generátorové soupravy provozním požadavkům plavidla
  • Komplexní záruka se vztahuje na celou generátorovou soupravu a platí celosvětově
  • Baleno ve společnosti G&M Tex Ltd v Ipswichi ve Velké Británii.

Model motoru: 6BT5,9-D(M)

Alternátor: STAMFORD UCM274E

Rozměry a hmotnost produktu:

   

Konfigurace KC a HX

Konfigurace RAD

Celková délka mm (in) 2240 (88) 2320 (91)
Celková šířka mm (in) 1250 (49) 1250 (49)
Celková výška mm (in) 1270 (50) 1280 (50)
Celková váha kg (lb) 1270 (2800) 1370 (3020)

 

Model generátoru Hz Maximální výkon kVA/kW Napětí Certifikace Údaje o instalaci Název
Chlazení KC a HX pro provozní výkon lodi 1 / 10 6B-CP pro námořní dopravu
6B-CP 50 100 / 80 380 | 400 | 415 NEPLATÍ MG-90437a 6B-CP pro námořní dopravu
6B-CP 60 124 / 99 416 | 440 | 460 | 480 NEPLATÍ MG-90438a 6B-CP pro námořní dopravu
Chlazení RAD pro nouzové napájení 6B-CP pro námořní dopravu
6B-CP 50 93 / 74 380 | 400 | 415 NEPLATÍ MG-90437b 6B-CP pro námořní dopravu
6B-CP 60 115 / 92 416 | 440 | 460 | 480 NEPLATÍ MG-90438b 6B-CP pro námořní dopravu

Vlastnosti motoru

  • Odolný šestiválcový přeplňovaný naftový motor s mechanickým palivovým systémem, který zajišťuje vynikající úsporu paliva a nízké nároky na údržbu. Volitelný elektronický regulátor otáček
  • K dispozici s tepelným výměníkem, kýlovým chladičem nebo nastavitelným chladičem
  • Chladiče vybavené nezávislým startovacím systémem, který není závislý na lodních startovacích systémech nebo metodách "výměny startéru"
  • Odpovídá požadavkům SOLAS na povrchovou teplotu a je klasifikovatelný pro aplikace bezpilotních strojů (UMS) a to podle pravidel společnosti IACS
  • K dispozici jsou typová schválení klasifikační společnosti
  • Jednotky klasifikované úrovně jsou vybaveny vynikajícím hliníkovým extrudovaným kabelovým svazkem, duplexní filtrací a homologovaným hardwarem

Vlastnosti alternátoru

  • Dvanácti vodičový, třífázový alternátor poskytuje širokou škálu připojitelných výstupů
  • Navrženo speciálně pro námořní aplikace se stupněm krytí IP23 
  • Generátor s jedním ložiskem a těsně spojenými permanentními magnety poskytuje konstantní buzení a to za všech podmínek
  • Standardní 2/3 rozteč vinutí zabraňuje nadměrným neutrálním proudům
  • Klasifikovatelný pro aplikace bezpilotních strojů (UMS) a to podle pravidel společnosti IACS
  • Dynamicky vyvážené rotory s utěsněnými kuličkovými ložisky s dlouhou životností
  • Integrované ohřívače proti kondenzaci a dvě sady termistorů


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.