motor X12 

X12 (2021)

Výkon 350 - 500 hp
261 - 373 kW
Točivý moment 1250 - 1700 lb-ft
1695 - 2305 Nm
Certifikace EPA 2021

Přehled:

X12 je navržen tak, aby aplikacím citlivým na hmotnost poskytoval maximální užitečné zatížení. S hmotností pouhých 2 050 liber je motor X12 minimálně o 150 liber lehčí než nejlehčí konkurenční motor 11L, přesto však poskytuje vysoký výkon od 350 do 500 hp a točivý moment 1250-1700 lb-ft. Díky odezvě a výkonu motorů s větším zdvihovým objemem poskytuje X12 řidičům požadovaný výkon a zároveň maximalizuje efektivitu při každé práci.

Novinky od X12 v roce 2021

Společnost Cummins neustále testuje a upravuje své výrobky, aby se ujistila, že zákazníci mohou od svých motorů a pohonných jednotek Cummins očekávat optimální výkon. Společnost Cummins se proto v novém emisním roce, stanoveným Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA), snažila s modelem X12 udělat víc, než jen splnit požadavky EPA.

Zjistěte, jak bude 2021 X12 přínosem pro následující trhy

 

Popelářský vůz

Cisternové vozidlo

Míchačka na beton

Požární zařízení

Obytný vůz a rekreační vozidlo (RV)

Popelářský vůz Cisternové vozidlo Domíchávač betonu Požární zařízení Motorhome_300px.jpg

**Obrázky nezahrnují všechny aplikace dostupné s motorem Cummins X12.



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.