Získejte více ze svého dne
Delší doba provozuschopnosti
S našimi spolehlivými a odolnými výrobky dosáhnete více než 20.000 hodin provozu před generální opravou.
Další technologie
Využijte našich 10 milionů hodin zkušeností s provozem zařízení splňujících normu Tier 4 a vytvořte si své řešení na míru.
Další služby
Vyberte si z naší sítě více než 9.000 servisních a distribučních míst po celém světě.
Energie pro odvětví ropy a zemního plynu po celém světě

NOVÝ PRODUKT
QSK50 Tier 4 Duální palivo
Společnost Cummins posouvá inovace na další úroveň zavedením technologie Dual Fuel pro osvědčenou platformu motorů QSK50.

Doporučená převodovka
Převodovka QTR
Převodovka QTR byla navržena tak, aby odolala dlouhým hodinám a neúprosným podmínkám v ropném a plynárenském průmyslu.

Použitý motor
QSK23 pro aplikace v údržbě vrtů
S 6válcovou řadovou konfigurací, která nabízí výkon až 950 hp (708 kW), zvládá motor QSK23 snadno vysoké zatížení.

Použitý motor
Řada X15 Performance (2021)
Řada X15 Performance z roku 2021 je konstruována s ohledem na dobu provozuschopnosti, lepší celkové náklady na vlastnictví a snadnou obsluhu. Pro řidiče, kteří potřebují výkon je první volbou.