S Cummins B6.7, L9 nebo Cummins Westport B6.7N a L9N se nemůžete splést, pokud jde o poskytnutí vysoce spolehlivého zdroje energie s čistými emisemi.
Všechny motory jsou vyráběny buď v závodech Columbus, Indiana nebo Rocky Mount v Severní Karolíně, jsou v souladu s Buy-America a splňují nebo překračují předpisy Americké agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) z roku 2017 a emisní normy skleníkových plynů (GHG).
S Connected Diagnostics můžete konzultovat asistenta učitele.
Řidiči školních autobusů musí věnovat svoji pozornost mnoha věcem i bez toho, aby se museli zabývat chybovými kódy motoru. V případě výjimečné události, kdy je kód vyvolán, zatímco je autobus v provozu, může být provedena jeho diagnostika přímo, a to bezdrátově s využitím přidané propojené diagnostiky. Propojená diagnostika Cummins doručuje v reálném čase pro školní autobusy, které jsou vybaveny telematikou, analýzu chybových kódů motoru spolu s diagnostikou pravděpodobné příčiny a doporučeným postupem.
Premiant v pokrytí
Motory Cummins mají nejkomplexnější základní záruku v oboru a naše plány rozšířeného pokrytí s až 10letým pokrytím jsou důkazem naší plné důvěry v jejich robustní design a kvalitní výrobu.
Podpora na jedničku
Autobusy poháněné motory společnosti Cummins jsou podporovány největší a nejschopnější sítí dílů a servisů v Severní Americe s více než 3 500 pobočkami. Naši autorizovaní servisní technici jsou plně vyškolení na všechny naše motory a mají všechno nezbytné vybavení, stejně jako originální díly Cummins, aby rychle zvládli jakýkoli druh problému vyžadujícího servis. Výhody Connected Diagnostics zajistí klid mysli flotilám školních autobusů. Volejte 1-800-CUMMINS™ (1-800-286-6467) pro informace a servisní místa.
Užitečné publikace:
Bílá kniha údržby školního autobusu: Bílá kniha osvědčených postupů DPF poskytuje kombinaci obecných a technických tipů, jak prodloužit životnost DPF a snížit frekvenci regeneračního servisu. S užitečnými informacemi o typech tras, elektronickém nastavení motoru a funkcí a podrobnostech o výhodách programu DPF Exchange a Rozšířeného pokrytí následného čištění výfukových plynů je následující průvodce prvním krokem při odstraňování problémů s následným čištěním výfukových plynů DPF.
Doporučené postupy DPF: Ve spojení s bílou knihou osvědčených postupů poskytuje kontrolní seznam DPF praktického průvodce dokumentováním a měřením nastavení uvedených v bílé knize osvědčených postupů. Zadní strana kontrolního seznamu poskytuje další informace o tom, jak kontrolní seznam efektivně používat.