R2.8 Turbo Diesel
Ne všechny motory jsou si rovny. Nejsou-li důležité komponenty jako palivová čerpadla, filtry, příslušenství, startéry a setrvačníky součástí balení motoru, musíte je poskládat od různých výrobců a doufat v to nejlepší. Se součástkami jako jsou zavěšení motoru a chladicí soustavy, které závisí na typu vozu a nejsou součástí našeho balíčku R2.8 Turbo Diesel, vám pomůžeme přibalením toho nejpodrobnějšího montážního návodu a sady nářadí dostupných na trhu a poskytnutím podpory po telefonu od Cummins Care. Tým zasvěcených nadšenců je připraven vám pomoci.
Vyberte použití
Přehled:
Co všechno v balení najdete?
Náš tým nadšenců sestavil sadu, ve které najdete vše, co potřebujete k nastartování motoru s výjimkou baterie, chladící soustavy a pochopitelně nafty pro co nejrychlejší chod vašeho nového motoru Cummins. Podívejte se, co všechno obsahuje sada motoru:
Balíček PN 5467046 zahrnuje:- Sestavu motoru R2.8 Turbo Diesel
- Kompletní přední pohon příslušenství (alternátor, čerpadlo posilovače řízení, ventilátor, hnací řemen)
- Vakuové čerpadlo poháněné vačkovou hřídelí
- Vzdálený palivový filtr/odlučovač vody
- Vzdálený olejový filtr
- Snímač průtoku vzduchu a pouzdro
- Motorový kabelový svazek a ovládací modul
- Startér
- Setrvačník
- Univerzální kabelový svazek (bez kabelů startéru)
- Plynový pedál
- Přístrojový panel J1939 CAN
- Příručka majitele**
- Montážní návod**
- Přístup k rychlé online podpoře Cummins**
- Informace o kontrole emisí
.png)

Dodatečné poznámky
Nový kompletní turbodieselový motor R2.8 NENÍ přímou náhradou za motor pro konkrétní vozidlo. Před nákupem je třeba zvážit úpravy chladicího paketu, klimatizaci, vhodné spárování a přizpůsobení převodovky, montáž motoru, rozvody sání a chladiče plnicího vzduchu, integraci kabeláže a další mechanické/elektrické úpravy, které mohou nastat při rozsáhlé úpravě vozidla. Doporučujeme, aby všechny velké úpravy automobilu prováděl odborník.
*Montáž sady motoru nemusí nutně zvýšit původní nosné a tažné hodnoty vozidla. Před nákupem si prosím přečtěte veškeré informace o emisích konkrétního čísla dílu, jak ukládají federální zákony o emisích.
**Tištěné materiály mohou být odeslány samostatně a v jiný den než zásilka se sadou motoru.

Kalkulačka převodových poměrů
Výkon motoru ve vozidle z velké části závisí na další konfiguraci hnacího ústrojí. Použijte tuto jednoduchou interaktivní kalkulačku převodových poměrů jako nástroj, který vám pomůže naplánovat sestavu pro optimální výkon, úsporu paliva nebo dokonalou rovnováhu podle vašich potřeb.