Motory Cummins pro pick-upy poskytují legendární výkon, spolehlivost a odolnost.
Není divu, že tolik majitelů pick-upů trvá na motoru Cummins nebo nechtějí žádný.
Turbodieselový motor Cummins 6.7L je k dispozici ve verzích RAM 2500 a pro těžké pick-upy 3500 Heavy-Duty pickup a RAM 3500, 4500 a 5500 podvozky s kabinou. Přibližně 75 % všech majitelů RAM 2500 a 3500.těžkých pick-upů si vybere volitelný turbodiesel Cummins. Modelový rok 2019 poprvé v historii představil zájemcům o těžké pick-upy točivý moment 1000 lb-ft.
S vlastnictvím vozu Cummins přichází i právo chlubit se vysokým počtem najetých kilometrů. Pokud jste již majitelem, nezapomeňte se podívat do Klubu majitelů turbodieselů Cummins s vysokým počtem najetých kilometrů. Při 100,000 mílích teprve začínáte.