Přehled:

L9N z roku 2018 je pokračováním ve vývoji motorů od Cummins na zemní plyn.L9N z roku 2018 je pokračováním ve vývoji motorů od Cummins Westport na zemní plyn s emisemi s vedoucím postavením. Nese certifikaci Kalifornské rady pro ovzduší a Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) na Volitelný standard nízkých emisí NOx o hodnotě 0,02 g/bhp-hod, takže má o 90 % nižší NOx emise, než je současný EPA standard pro Severní Ameriku. Díky nabídce 320 hp a točivému momentu 1 000 lb-ft s vylepšeným výkonem a spolehlivostí je nízkoemisní L9N skvělou volbou pro využití v městské dopravě, odpadovém hospodářství a těžkých nákladních vozech.

Nákladově efektivní redukce emisí

  • Omezuje NOx emise formující smog o 90 % oproti standardu EPA pro NOx
  • Může fungovat na 100% CNG, LNG nebo obnovitelný zemní plyn (RNG)
  • Významné omezení GHG emisí při použití RNG.
  • Zemní plyn je palivo s nejnižšími emisemi uhlíku, hojnými domácími zásobami a stabilními cenami
  • Tankovací infrastruktura již existuje a stále roste
  • Pro současné flotily na zemní plyn není třeba podstoupit žádné změny infrastruktury
Emise NOx 0,02 g/bhp-hod. (o 90 % nižší, než EPA)
Maximální výkon 320 HP (239 kW)
Maximální točivý moment 1 000 LB-FT (1 356 Nm)
Regulované otáčky 2200 ot/min
Typ 4dobý, zážehový, řadový
6válcový, turbodmychadlo, CAC
Zdvihový objem motoru 540 CU IN (8,9 litrů)
Počet válců 6
Pracovní cykly 4
Čistá váha (za sucha) 1,625 LB (737 KG)
Druh paliva CNG/LNG/Biometan
Následné čištění výfukových plynů Trojčinný katalyzátor
Základní záruka 2 roky, 250 000 mil (402 336 km) pro nákladní vozidla
2 roky, neomezené míle pro městské/kyvadlové autobusy
  • Staví na nejnovějších vylepšeních motoru ISL G s lepší spolehlivostí a odolností
  • Nové funkce elektronického ovládání motoru, zapalování a palubní diagnostika (OBD) emisí
  • Nová řídící jednotka motoru - ECM modelové číslo CM2380.
  • Systém uzavřené ventilace klikové skříně pro kompletnější spalování a nižší emise.

Údržba motorů L9N je celkově podobná údržbě dieselových motorů, ale je zde několik zásadních rozdílů:

  • Vyžadováno je použití motorového oleje speciálně formulovaného pro motory na zemní plyn. Nepoužívejte olej pro naftové motory v motoru na zemní plyn. Pokud použijete olej určený pro naftové motory, nastane spálení ventilů, odírání pístu a omezení životnosti zapalovacích svíček.
  • Pro více informací navštivte Cummins QuickServe on-line.

L9N nákladní vozidlo < 66 000 lb (29 937 kg) GCVW

Položka údržby^ Hodiny
Olej a filtr* 1500
Filtr chladiva 4000
Palivový filtr 1000
Zapalovací svíčky 1500
Filtr uzavřené ventilace klikové skříně 2000
Proplach chladicího systému 6000
Nastavení horní sady** 2000
Prodloužení zapalovací cívky 10000
Čistič vzduchu / těleso Řiďte se doporučeními zveřejněnými výrobcem

Pro kompletní informace o plánování denní a pravidelné údržby nahlédněte do své uživatelské příručky nebo příručky provozu a údržby
^^ Založeno na pracovním cyklu při průměrné rychlosti 30 mph / 48 km/h. Intervaly založené na vzdálenosti se mohou zkrátit v závislosti na průměrné rychlosti
*Vyžaduje Valvoline TM Premium Blue One SolutionTM Olej pro motory na zemní plyn

**Počáteční seřízení horní sady po 1 000 hodinách

L9N městská doprava a popelářské vozy

Položka údržby^ Hodiny
Olej a filtr* 1000
Filtr chladiva 500
Palivový filtr 1000
Zapalovací svíčky 1500
Filtr uzavřené ventilace klikové skříně 2000
Proplach chladicího systému 2000
Nastavení horní sady** 2000
Prodloužení zapalovací cívky 10000
Čistič vzduchu / těleso Řiďte se doporučeními zveřejněnými výrobcem

Pro kompletní informace o plánování denní a pravidelné údržby nahlédněte do své uživatelské příručky nebo příručky provozu a údržby
^^ Založeno na pracovním cyklu při průměrné rychlosti 15 mph / 24 km/h. Intervaly založené na vzdálenosti se mohou zkrátit v závislosti na průměrné rychlosti
*Vyžaduje olej pro zemní plyn
**Počáteční seřízení horní sady po 1 000 hodinách

 



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.