Cummins L9 2021

L9 pro středně těžká vozidla (2021)

Výkon 260 - 380 hp
194 - 283 kW
Točivý moment 860 - 1250 lb-ft
1166 - 1695 Nm
Certifikace EPA 2021

Vyberte použití

Středně těžké nákladní vozidlo Školní autobus Městský autobus

Přehled:

 

Schopnosti pro těžkou zátěž v balíčku pro středně težká vozidla

Příští generace motorů L9 přináší více než jen větší výkon, spolehlivost a odolnost, které potřebujete pro splnění těch nejtěžších úkolů. L2021 z roku 9 přináší výkon a točivý moment s vedoucím postavením v dané třídě, nepřekonatelný poměr výkonu k hmotnosti a spolehlivost a dobu provozuschopnosti, které od Cummins očekáváte. Ale u toho jsme neskončili. Motory L9 řady Productivity z roku 2021 mají až o 1,5 procent vyšší palivovou účinnost, než měly modely z roku 2017. Motory L9 řady Performance z roku 2021 přináší zvýšení úspory paliva až o 3,5 procenta.

Jak to děláme? Začali jsme snížením třecích ztrát v základním motoru a optimalizací spalování. Zahrnuli jsme také nový design pístů, optimalizované časování ventilů vačkových hřídelí a omezení rychlostí vodního čerpadla pro minimalizování parazitických ztrát.

Vše pro dobu provozuschopnosti:

Abychom zvýšili dobu provozuschopnosti, sladili jsme a prodloužili doporučované intervaly pro údržbu motoru, takže mohou být flotily mezi intervaly pro vypuštění oleje a výměny olejových a palivových filtrů déle v provozu. Protože mohou být nákladní vozidla mezi návraty do garáží kvůli plánované údržbě déle v provozu, zůstane vám v rozpočtu více peněz.
 

Koňská síla 260-380 hp (194-283 kW)
Maximální točivý moment 860-1250 Lb-Ft
(1166-1696 Nm)
Regulované otáčky 2100/2200 otáčky za minutu
Moment zapnutí spojky 575 lb-ft
(780 Nm)
Počet válců 6
Váha motoru (za sucha) 1 695 lb | 769 kg

POZNÁMKA: U všech dostupných motorů a možností, může být výkon omezen původním výrobcem nákladního vozidla.

Zadní pomocný náhon (REPTO) - k dispozici - omezení točivého momentu 435 lb-ft nepřetržitě, 520 lb-ft přerušovaně, převodový poměr je 1,15:1, otáčení je proti klikové hřídeli

Přední pomocný náhon (FEPTO) - k dispozici - omezení točivého momentu do 210 lb-ft

Model motoru Inzerovaná hp (kW) Maximální točivý moment
Lb-Ft (Nm) @ RPM
380-370 HP řada Performance hodnocení
L9 380 380 (283) 1250 (1695) při 1200
L9 370 370 (276) 1250 (1695) při 1200
360-260 HP řada Productivity hodnocení
L9 360 360 (268) 1150 (1559) při 1200
L9 350 350 (261) 1050 (1424) při 1200
L9 330 330 (245) 1000 (1356) při 1200
L9 300 300 (224) 860 (1165) při 1200
L9 270 270 (201) 860 (1165) při 1200
L9 260 260 (194) 860 (1165) při 1200
  • Turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek VGT® od Cummins Turbo technologií - patentovaný design, který je široce uznávaný jako vedoucí v oboru výkonu. Elektronické ovládání zlepšuje přesnost a reaktivitu. Turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek (VGT) je klíčovým prvkem k poskytnutí výjimečné úspory paliva a brzdného výkonu
  • Propojená diagnostika (Connected Diagnostics™) - bezdrátově spojí váš motor s Cummins prostřednictvím telematického zařízení pro okamžitou diagnostiku upozornění na poruchu. Během vteřin vám poskytne jasné doporučení pro pokračování v provozu, nebo pro potřeby servisu.
  • Palivová soustava XPI od palivových soustav Cummins - poskytuje vynikající výkon dokonce i při nízkém rozsahu otáček motoru za minutu. Umožňuje několik vstřikových událostí během jediného cyklu, čímž zvyšuje palivovou účinnost s tišším a hladším provozem.
  • Jednomodulové následné čištění výfukových plynů od Cummins snižování emisí -
    Kombinuje vysoce účinnou SCR, spolehlivější dávkovací jednotku a filtr pevných částic (DPF) v jedinou jednotku s hladkým prouděním. Je až o 70 procent menší, takže je snadnější ji nainstalovat, a až o 30 procent lehčí, než jednotky následného čištění výfukových plynů, které nahrazuje. Lepší řízení tepla zvyšuje palivovou účinnost a minimalizuje pravidelnou údržbu.
  • Palivové a mazivové filtry od Cummins filtrací - Fleetguard® filtry chrání proti korozi a kontaminantům díky inovativní technologii, včetně NanoNet® média, které poskytuje až 10 krát lepší ochranu, než běžné palivové filtry.
  • Jediný vysokokapacitní elektronický řídicí modul (ECM) - vyšší kapacita umožňuje rychlejší zpracování většího objemu dat a plně integrované řízení motoru a systému následného čištění výfukových plynů optimalizuje výkon a poskytuje lepší strategii kontrolek motoru.
Položka údržby Míle/kilometry Hodiny Měsíce
*Olej a filtr Až 50,000 mil
80 000 km
1500 18
Palivový filtr Až 50,000 mil
80 000 km
1500 18
Filtr ventilace klikové skříně Bezúdržbový
Přizpůsobení zpětného ventilu 150 000 mil
240 000 km
5000 48
Filtr výfukových plynů (DEF) 200 000 mil
320 000 km
6500  
Čištění filtru pevných částic 200 000 mil
320 000 km
6500  

*S celkovou kapacitou oleje > 29 kvartů (27,4 litrů) / pracovní cyklus
Údržbové intervaly jsou závislé na pracovním cyklu
Pro více informací nahlédněte do svého uživatelského návodu k podvozku a motoru



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.