B6.7N (2018)
B6.7N (2018)
Výkon 200 - 240 hp
149 - 179 kW
149 - 179 kW
Točivý moment 520 - 560 lb-ft
705 - 759 Nm
705 - 759 Nm
Certifikace EPA 2018
Použití
Středně těžké nákladní vozidlo Motory na zemní plyn Školní autobusy Výrobci zařízení pro nákladní vozidla a výrobci karosérií Profesní Odpadové
Přehled:
Cummins představuje nový motor na zemní plyn B6.7N pro trhy se školními autobusy, kyvadlovou dopravou a středně těžkými nákladními vozidly. B6.7N je hodnocený až na 240 hp / točivý moment 560 lb-ft a představuje pro vaši flotilu spolehlivou volbu s nízkými emisemi a nízkými náklady. B6.7N je certifikován pro nízký NOx standard Kalifornské rady pro ovzduší v hodnotě 0,02 g/bhp-hod., tedy o 90 % níže,
než jsou současné emise NOx podle nařízení EPA.
- Motor na 100% zemní plyn se vznětovým stechiometrickým spalováním s chlazeným EGR a bezúdržbovým trojčinným katalyzátorem
- Systém uzavřené ventilace klikové skříně (CCV) a palubní diagnostiky pro optimální emisní výkonnost
- Certifikován pro volitelný nízký standard NOx 0,02 g/bhp-hod. Kalifornské rady pro ovzduší - o 90 % nižší,
než současný standard EPA a přesahující požadavky 2017 EPA GHG - Cenově efektivní a spolehlivý výkon