Vždy inovativní
0 milionů propojených motorů po celém světě
0 patentů zaměřených na účinnost a technologie snižující uhlík v roce 2022
0 miliard dolarů do ročních investic do inovací
0 gigatun je náš cíl v oblasti zbavení se uhlíku
Zde je důvod, proč věřím ve výkon s účelem
Účel, lidé a dopad
„Společnost Cummins pohání některé z nejnáročnějších a nejhospodárnějších aplikací na světě a hrajeme zásadní roli v širším přechodu na čistou ekonomiku. Máme jedinečnou příležitost udělat něco, co nemůže udělat nikdo jiný: pomáhat našim rozmanitým koncovým zákazníkům uspět při energetickém přechodu díky našemu širokému portfoliu energetických řešení, globálním službám, odborným znalostem a porozumění a schopnosti optimalizovat výkon aplikací našich zákazníků a zmenšit náš dopad na planetu. To je neuvěřitelná příležitost a motivující účel.
- Jennifer Rumsey, prezidentka a generální ředitelka
Cíl nula
Velký energetický přechod
Ve spolupráci se společností Intelligence Squared jsme dali dohromady vědce, vedoucí pracovníky podniků, tvůrce politik a další osobnosti, které stojí v čele energetického přechodu. Lídři společnosti Cummins diskutovali o opatřeních, která byla přijata k zajištění dramatického snížení emisí do roku 2030, o technologických inovacích, které nám pomohou být na čisté nule do roku 2050 a o zásadní roli, kterou společnosti musí sehrát při řešení změny klimatu.
Výkon s účelem v akci
Najděte si svůj účel
Investujte do technologií
Podívejte se, jak inovujeme a formujeme budoucnost. Připojte se k našemu poslání dosahování nejlepších možných výsledků ještě dnes
Využijte svůj potenciál
Chuť inovovat. Respekt k naší inkluzivní kultuře. Touha být součástí něčeho, co nás přesahuje. Toho si ceníme.
Výsledky v oblasti inovací
Vytváříme řešení v oblasti výkonu, na která se lidé mohou spolehnout. A věnujeme se tomu již více než 100 let. Podívejte se, jak neustále inovujeme.