QuickCheck

与以下人员聊天: 支持

QuickCheck是一款与康明斯电控模块(ECM)相连的手持便携式设备。该设备可传输“热参数”、读取故障代码和发动机数据、实现发动机直接编辑以及调整或启用电控发动机功能。

QuickCheck用户手册安装于C:\ProgramData\Cummins\QuickCheck下的PowerSpec中。

请注意:QC5100和QC5200手持设备已经停止销售,但是仍可通过安装最新版本的PowerSpec PC为这些设备提供固件升级。对于旧版产品QuickCheck I、II、III则已不再提供支持。

欲知更多有关PowerSpec的信息,请访问PowerSpec网站

QuickCheck is set for obsolescence. 

Our last batch of supplies for the QuickCheck Kit (part number 5298640) may last until June and with that, we are ending this product line. This is primarily being done because the capabilities are already available in our existing diagnostic software, specifically, Cummins INSITETM when paired with a Cummins INLINETM datalink adapter. 

PowerSpec software users can use Cummins INLINE datalink adapters to communicate to on-highway Electronic Control Modules on CMI products.

To purchase the replacement products, please contact your local Cummins Distributor. To find your local Distributor click here.

软件许可

某些康明斯软件和移动应用(包括 INSITE™、Guidanz®、PowerSpec 和 QuickCheck)需要使用独有的软件许可证。许可证可通过康明斯授权的分销商或经销商获得。请提供我们的一些详细信息,以找到您当地的代表。

结果

服务区
电话
电子邮件
新泽西
888-861-5123

问答

Search Digital Products & Services Support

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。