LCT(许可证配置工具)

与以下人员聊天: 支持

LCT(许可证配置工具)用于处理INSITE的所有工具许可。它能够实现INSITE许可证的激活、修复、重新生效和转移。

*需要INSITE软件

 

 

软件下载

​​​​​​​警告 贵公司的防火墙可能会禁止安装此文件。
如果您收到此类消息,请与系统管理员联系以获取帮助。

 

The latest version License Configuration Tool is version 1.14.04
Compatible with Windows 7 SP1 32-bit and 64-bit, Windows 8.X 32-bit and 64-bit and Windows 10 32-bit and 64-bit

此下载包含在未安装INSITE的情况下运行LCT所需的文件。

下载升级功能:
  • 康明斯许可证配置工具升级

slim arrowAll users must upgrade their Cummins Inc. Update Manager client to version 7.3 or later. Users should also consider upgrading their Microsoft Windows Operating System to version 8.1 or newer, as Windows 7 is no longer supported.

File Name: LCT1.14.04.20007.zip (Size: 109 MB)

下载

此软件不适用于移动设备。如需下载到您的办公室或家用计算机上,请从该设备返回到本页。

问答

Search Digital Products & Services Support

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。