INSITE™ PC系统要求

与以下人员聊天: 支持

INSITE™ 8.X.X及更高版本的PC配置要求

INSITE支持下列操作系统(下面特别注明的情况除外):

  • Windows® 7 Service Pack 1 (SP1) | 32-bit and 64-bit
  • Windows® 8.1 | 32-bit and 64-bit
  • Windows® 10 | 32-bit and 64-bit
组件 推荐配置 Minimum Requirements
平台:

Intel i5 Processor & AMD K10 Core (32-bit or 64-bit)

Intel i3 Processor & AMD K10 Core (32-bit or 64-bit)
操作系统:

Windows® 10 (64-bit)

Windows® 7 Service Pack 1 (SP1) (32-bit or 64-bit) 

注意:不支持Windows 7 Starter版或Basic版、虚拟PC和XP模式

处理器: 2.5 GHz or greater Quad-Core (Intel or AMD) 2 GHz or greater Dual-Core (Intel or AMD)
内存: 8 GB或更大 4 GB或更大
硬盘: 6 GB available 4.5 GB available
媒体设备(用于大多数情况下的安装以及运行INCAL): Dual Layer - Double Density DVD-ROM (for use with INCAL DVDs) DVD-ROM (for use with INCAL DVDs)
显示器: 1920 x 1080 1024 x 768 **Minimum Resolution
键盘: 101键增强型 101键增强型
打印设备: Windows® Compatible Device Windows® Compatible Device
多媒体: 将用于虚拟学院培训的PC需要拥有多媒体和音频设备 Any Windows® Compatible Sound Device
其他软件:

Adobe Acrobat Reader v9.0或更高版本
Microsoft .NET Framework 4.7.1 or higher

Adobe Acrobat Reader v9.0或更高版本
Microsoft .NET Framework 4.7.1 or higher

打印机(可选): 兼容Windows的设备 兼容Windows的设备
互联网连接: High-Speed Broadband High-Speed Broadband
可用端口: 2x USB 3.0

2x USB 2.0

  • ** 不支持双显示器
  • “所有软件”部分详细说明了运行所有这些应用所需的PC硬件水平。
  • “最低安装”配置将使性能受限。请使用推荐硬件配置或更高配置以获得最佳性能。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。