INLINE™

与以下人员聊天: 支持

我们的数据链路适配器设计用于GuidanzTM,可与车载子系统(例如发动机、变速箱、制动系统)的车载电子控制模块(ECM)进行通信。

如需了解更多信息或购买康明斯数据链路适配器,请联系您当地的康明斯经销商或1-800-286-6467。

 

 

软件下载

​​​​​​​警告 贵公司的防火墙可能会禁止安装这些文件。
如果您收到此类消息,请与系统管理员联系以获取帮助。

 

INLINE 5 (32位) 下载
文件名:I5DriverSetup321.zip
文件大小:14.9 MB
下载

INLINE 5 (64位) 下载
文件名:I5DriverSetup641.zip
文件大小:19.6 MB
下载

请注意,如果您的适配器型号为INLINE 5或INLINE 4,则必须安装此软件中包含的相应INLINE 5 PC驱动程序。INLINE 5软件安装是典型的基于Windows的自动执行安装。5.6.5.4版可执行安装文件将安装最新发布的INLINE 5 PC驱动程序,允许RP1210兼容软件应用程序与INLINE 5适配器进行通信。最新版reflash工具和5.46版固件也包含在此下载中,当您运行安装程序时,它会自动安装在您PC的相应文件夹内,如下所述。请注意,如果您遇到DEF液位表问题,应使用5.7.0.1版驱动程序,其中包含5.47版固件。

安装说明:

  1. 单击上方链接下载相应的INLINE 5压缩文件(请注意,除非您的操作系统是64位,否则应使用32位文件)。
  2. 使用压缩/解压软件解压并提取可执行文件。
  3. 单击Windows“开始”菜单,然后单击“运行”。
  4. 单击“浏览”按钮,找到已下载的文件。(使用5.6.5.4版本,除非您有DEF液位表问题,这种情况下您应使用5.7.0.1版本)。
  5. 单击“确定”按钮在您的PC上安装正确的INLINE 5驱动程序、reflash工具和固件。
  6. 按照屏幕上的说明完成安装。
  7. 通过您的DB25电缆将+8 V至+50 V电源连接到您的INLINE 5适配器。
  8. 使用DB9F至DB9M串行电缆或USB电缆将INLINE 5适配器连接到相应的PC通信端口。
  9. Follow the Driver Installation, Reflash Instructions, and Quickstart Guide located below.

更多资源:

INLINE 6 (零件编号2892092)

INLINE 6 (32位) 下载
File Name: INLINE6_6.10.1.0_32Bit.zip
文件大小:64.8 MB
下载

INLINE 6 (64位) 下载
File Name: INLINE6_6.10.1.0_64Bit.zip
文件大小:64.8 MB
下载

请注意,如果您的适配器型号为INLINE 6,则必须安装此软件中包含的INLINE 6 PC驱动程序。INLINE 6软件安装是典型的基于Windows的自动执行安装。可执行安装文件(如下所列)将安装最新的INLINE 6 PC驱动程序,允许RP1210兼容软件应用程序与INLINE 6适配器进行通信。最新版reflash工具和最新版固件也包含在此下载中,并将在您运行安装程序时自动安装在您PC的相应文件夹内,如下所述。

Reflash说明:

  1. 单击上方链接下载相应的INLINE 6压缩文件(请注意,除非您的操作系统是64位,否则应使用32位文件)。
  2. 使用压缩/解压软件解压并提取可执行文件。
  3. 单击Windows“开始”菜单,然后单击“运行”。
  4. 单击“浏览”按钮并查找您已下载的文件。
  5. 单击“确定”按钮在您的PC上安装最新版INLINE 6驱动程序、reflash工具和固件。
  6. 按照屏幕上的说明完成安装。
  7. 通过您的DB25电缆将+8 V至+50 V电源连接到您的INLINE 6适配器。
  8. 使用DB9F至DB9M串行电缆或USB电缆将INLINE 6适配器连接到相应的PC通信端口。
  9. Follow the Service Instructions and Quickstart Guide located below.

更多资源:

INLINE 7下载 (零件编号5299899)
文件名:INLINE7_2.7.0.3.zip
文件大小:15 MB
下载

更多资源:

此软件不适用于移动设备。如需下载到您的办公室或家用计算机上,请从该设备返回到本页。

问答

Search Digital Products & Services Support

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。