Guidanz Mobile

与以下人员聊天: 支持

The Guidanz® Mobile app helps you speed up the repair process and improve customer uptime.

当前订阅
所有康明斯Guidanz用户均可获得:

  • 设备及设备铭牌信息
  • 优先级康明斯故障代码及说明
  • 通过电子邮件分享应用程序中任何信息的功能
  • 路由参数管理器诊断、修复与更新功能
  • 读取行业标准J1939故障代码
  • 多语言支持(英语、法语、西班牙语)

Immediate Assessment
除上述功能以外,订阅Guidanz Immediate Assessment的用户还可获得:

  • 优先级故障,前三个很可能为根本原因
  • 预计服务时间
  • 最近在移动设备上检索的信息、故障及分析的历史记录
  • 将评估变成Guidanz工作订单以便在整个服务事件中跟踪设备的功能
  • 将Guidanz预约变成Guidanz工作订单的功能

软件下载

​​​​​​​警告 贵公司的防火墙可能会禁止安装此文件。
如果您收到此类消息,请与系统管理员联系以获取帮助。

 

Download the Guidanz mobile app for your Android phone or tablet, iPad, or iPhone.
google-play-badge-sized.pngapp-store-badge-sized.png

Guidanz移动应用的先决条件

  • 订阅
    • Guidanz的很多功能都需要订阅方可使用。请在下面的“软件许可”部分联系您当地的分销商注册您的服务地点,以便在美国、欧盟或加拿大使用康明斯Guidanz Immediate Assessment。非分销商员工请联系康明斯客户关怀。
  • 数据链路适配器 - 您需要用到康明斯新款INLINETM蓝牙数据链路适配器之一。
    • INLINE 7  is a complete kit. It connects to equipment using 9, 6, and 3 pin cables. It supports USB, WiFi, and Bluetooth. It works with INSITE and Guidanz Mobile.
    • INLINE mini  is an inexpensive, palm-sized, Bluetooth adapter with no need for additional cables, designed especially for Guidanz.

如需获取有关Guidanz的详细产品信息,请查看Guidanz产品信息

 

TRAINING MATERIALS

此软件不适用于移动设备。如需下载到您的办公室或家用计算机上,请从该设备返回到本页。

软件许可

某些康明斯软件和移动应用(包括 INSITE™、Guidanz®、PowerSpec 和 QuickCheck)需要使用独有的软件许可证。许可证可通过康明斯授权的分销商或经销商获得。请提供我们的一些详细信息,以找到您当地的代表。

问答

Search Digital Products & Services Support

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。