专家诊断系统(EDS)

与以下人员聊天: 支持

通过利用来自全球各地的实际维修报告数据库,EDS(专家诊断系统)可提高故障排解效率并将诊断步骤减少50%。

软件下载

EDS提供在线版和离线版。
EDS在线培训仅供订阅了QSOL和CST的用户访问。
EDS模拟器

EDS网页版最低系统要求:

  • Windows 8.1或更新版本需要IE 11或最新版本的Firefox或Chrome
  • Windows 7需要IE9或更新版本、Firefox 17.0或更新版本,或Chrome 35.0或更新版本
  • 适用于iPad的Apple iOS需要iOS 7.0或更新版本
  • iPhone需要iOS 8.0或更新版本

EDS离线版最低系统要求:

  • 使用IE9或更新版本IE的Windows 7,或使用IE11 或更新版本IE的Windows 8.1或更新版本
  • CPU频率至少为2GHz
  • 2GB内存
  • 10GB可用硬盘空间
  • 1024x768或更高分辨率,16位或更高的色彩位数

此软件不适用于移动设备。如需下载到您的办公室或家用计算机上,请从该设备返回到本页。

问答

Search Digital Products & Services Support

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。