INSITE CENSE™

与以下人员聊天: 支持

INSITE CENSE™是一项增强的发动机保护功能。CENSE™发动机监控(采用标准发动机停车日志)包含在升级后的发动机ECM中,无需额外的诊断模块或排气温度(EGT)转换盒。

软件下载

必须在Windows 7/32位操作系统上安装。

INSITEforCense.zip(大小:31 MB)

下载

安装说明:

安装包不兼容Update Manager。需要手动安装。zip压缩包中包含了安装说明。

此工具仅适用于Windows 7 32位版或之前的版本。请按照指示正确安装此工具。此工具也需要INSITE 8.X以便为CENSE RS-232模块下载校准。

此软件不适用于移动设备。如需下载到您的办公室或家用计算机上,请从该设备返回到本页。

问答

Search Digital Products & Services Support

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。