ADEPT™

与以下人员聊天: 支持

ADEPT™(高级动态高效动力系统技术)是适用于ISX15发动机的一整套先进的电子功能。它能够与自动化的手动变速箱相互作用并动态适应操作条件,以帮助驾驶员更加高效地进行操作。ADEPT可提高燃油经济性,并且不会对生产率造成影响,因此能够充分利用发动机和变速箱的电子功能来做出实时的动力系统控制决策。

路线参数管理器模块使用GPS和一系列车载地图来预览前方道路,以便调整发动机和变速箱设置,以提高您的卡车的燃油经济性。如要诊断、维修和/或更新您配备了康明斯ADEPT的卡车中的路线参数管理器,您需要下载适用于Android或Apple设备的康明斯Guidanz™移动应用

 

ADEPT支持应用已整合到Guidanz中 - 请访问Guidanz页面以了解此工具是否适合您。

软件下载

路线参数管理器:地图文件

下载地图文件

  1. 准备好一个USB闪存盘。请确保闪存盘中没有任何其他文件,特别是之前的地图文件或文件夹。
  2. 下载最新的地图文件,将其解压,并移动到USB闪存盘上的eHorizon_Map文件夹中。
  3. 请确保您将“eHorizon_Map”文件夹放在闪存盘中的最底层(根目录)中。请勿将其放入任何子文件夹中,否则模块将无法找到文件。

版本号:3692961.01
发布日期:2016年9月15日
描述:北美ADAS 2015
文件大小:50 MB

文件:下载

当地图文件移动至USB闪存盘中后,请将闪存盘插入连接到路线参数管理器模块的USB数据线的末端。

*如果此数据线已遗失或被损坏,您可以向授权经销商或分销商订购替换数据线(康明斯零件编号5394154)。连接您的INLINE数据链路适配器、启动Guidanz并连接至路线参数管理器模块。这时会出现多个功能,您只需选择“更新RPM地图”功能,并按屏幕上的指示操作即可。

如果您无法连接至路线参数管理器,可能是因为存在总线配置问题。某些引擎配置要求安装康明斯参数管理器硬件以便访问模块并提供服务。请参考TSB150099以查看完整的产品列表和兼容性图表。

如果您无法使路线参数管理器模块读取地图文件或识别闪存盘,请确保:

  • USB闪存盘已格式化为FAT32格式(这是Windows系统中的普通格式)。
  • USB闪存盘的容量在2至4 GB之间(此模块无法读取更大的闪存盘)。

此软件不适用于移动设备。如需下载到您的办公室或家用计算机上,请从该设备返回到本页。

问答

Search Digital Products & Services Support

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。