Woodward工具箱支持资源

寻求 支持? 点击此处

Woodward工具箱是适用于使用Woodward控制系统的L8.9GE5、B6.7G和ISG12G康明斯发动机的服务软件应用。此应用用于诊断并排解发动机问题、存储并分析有关发动机的历史信息,以及修改发动机的运行参数。专业人员也可以通过此工具箱将校准下载至ECM。

Woodward Toolkit是一款服务软件应用程序,用于服务使用伍德沃德控制系统的L8.9GE5,B6.7G,ISG12G康明斯发动机。此应用程序用于诊断和排除引擎问题,存储和分析引擎的历史信息,并可修改引擎的运行参数。专业人员也可以通过该软件将标定下载到ECM。

软件下载

文件名:B6.7 G CMOH6.0 B125.zip
文件大小:13 MB

下载

文件名:ISG12 G CMOH6.0 G111.zip
文件大小:13 MB

下载

文件名:ISL8.9GE5
文件大小:4.5 MB

下载

此软件不适用于移动设备。如需下载到您的办公室或家用计算机上,请从该设备返回到本页。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。