QuickCheck

寻求 支持? 点击此处

QuickCheck是一款手持式电脑,您可以使用它来调整ECM中的参数并采集发动机数据。

如果您是销售代表、所有者、操作员或维护技术人员,希望利用价格低廉的手持式工具来帮助您维修、维护并监控您以康明斯发动机为动力的设备的性能,Quickcheck正是您的最佳之选。
 
QC5600现已提供订购。坚固耐用、便携且用户友好的QuickCheck 5600使用简单的按钮和触屏导航,且只需要很少的指令。与INLINE 6数据链适配器整合在一起后,您可以通过公共SAE J1939或J1587数据链路读取您的发动机数据广播。PowerSpec CE应用可读取公共和专有数据链通信,为康明斯道路用电控柴油发动机提供支持。QuickCheck CE应用是一款公共数据链阅读器,可支持任何SAE J1939或J1587电控柴油发动机。
 
QuickCheck CE应用可以读取从重型汽车到工业高马力设备等各个细分市场中电控柴油发动机的信息。PowerSpec CE应用为使用康明斯道路用发动机的客户提供了读取康明斯故障代码、读取发动机参数设置以及将PowerSpec PC创建的HotSpecs传输至发动机控制模块等能力。

软件许可

某些康明斯软件和移动应用(包括 INSITE™、Guidanz®、PowerSpec 和 QuickCheck)需要使用独有的软件许可证。许可证可通过康明斯授权的分销商或经销商获得。请提供我们的一些详细信息,以找到您当地的代表。

结果

服务区
电话
电子邮件
新泽西
888-861-5123
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。