PowerSpec

寻求 支持? 点击此处

康明斯PowerSpec是一款电子工具,可以定制康明斯发动机在每种道路用发动机应用中的运行参数。

PowerSpec's full functionality is available to support all Cummins 2007 products (ISX, ISM, ISL, ISC, ISB), 2010 engine products (ISX15, ISX12, ISL9, ISC8.3 and ISB6.7), 2013 On-Highway engine products (ISX15, ISX12, ISL9, and ISB6.7), 2017 products (X15 Efficiency, X15 Performance, X12, B6.7N, L9N, ISX12N), 2020 products (X15 Efficiency, X15 Productivity), some of the Natural Gas products (ISL G and ISX12 G) and earlier products.

特色包括传动装置计算器、电子功能的完整描述、有关如何优化参数设置的说明,以及行程信息和故障代码数据的访问权限。它也支持有关Euro 3/4.5/5、ISBe和N14+发动机的故障代码和行程信息。其他功能不适用于Euro 3/4.5/5、ISBe和Celect Plus发动机

PowerSpec can be downloaded, at no charge, to any PC running Windows 7 SP1, Windows 8.1 or Windows 10. Windows 7 will not be supported after June 2020. You will need the INLINE 7 adapter cable, available for order at the Cummins PowerStore or through your Cummins distributor, to communicate with and gear your vehicle, configure electronic features, and read engine data. *PowerSpec works with most rp121032 compliant adapters.

请注意:

  • PowerSpec的使用仅在北美地区得到支持。配备了柴油颗粒过滤器(DPF)的发动机需要使用超低硫柴油。未能使用这种柴油则可能使发动机和后处理系统在短时间内受到永久性的损害。此损害可能导致发动机无法运行并影响到发动机的保修。
  • 许可:PowerSpec不需要许可证即可连接至车辆、读取数据或使用传动装置计算器。只有在对可调整的功能写入变更时才需要许可证。

软件下载

​​​​​​​警告 贵公司的防火墙可能会禁止安装此文件。
如果您收到此类消息,请与系统管理员联系以获取帮助。

 

下载好PowerSpec后,操作过程非常简单。您只需回答有关您的车辆和所需的运行模式的几个基本问题,“车辆传动装置”功能就会自动推荐适合您的应用的最佳传动装置设置。“发动机功能和参数”工具就每项发动机功能和参数、这些功能的工作原理以及如何充分利用这些功能提供了完整的解释。“行程信息”功能允许您查看诸如每加仑英里数、行驶里程、空转时间等信息。“故障代码管理”允许您读取任何已记录的故障代码,使您能够更轻松地获得准确的维修。

FILE NAME: PowerSpec_8.0.1.31_QuickCheck_1.5.3.11_32Bit.zip

文件大小:315 MB

下载

 

FILE NAME: PowerSpec_8.0.1.31_QuickCheck_1.5.3.11_64Bit.zip

文件大小:318 MB

下载

 

此软件不适用于移动设备。如需下载到您的办公室或家用计算机上,请从该设备返回到本页。

软件许可

某些康明斯软件和移动应用(包括 INSITE™、Guidanz®、PowerSpec 和 QuickCheck)需要使用独有的软件许可证。许可证可通过康明斯授权的分销商或经销商获得。请提供我们的一些详细信息,以找到您当地的代表。

结果

服务区
电话
电子邮件
新泽西
888-861-5123
以康明斯发动机为动力的二轮半拖车正在落日余晖中的公路上行驶
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。