操纵杆配置服务

寻求 支持? 点击此处

JOYSTICKCONFIG-SERVICE是一个程序,可结合康明斯舷内操纵杆使用,以便向船舶的操纵杆上传和下载个性化设置文件。船舶的操纵杆在工厂中预先加载了经过仔细调整的个性化设置。在安装新的舷内操纵杆时,您有必要使用JOYSTICKCONFIG-SERVICE程序为船舶加载最新的个性化设置。

软件下载

注意:康明斯员工和分销商应通过Cummins Software Shelf申请所有软件的下载(搜索关键词“操纵杆”)。

其他资源

 
QuickServe Online上提供的文档

  • 主维修手册公告4358378
  • 船舶配置工具程序326-015-042
  • 管理船舶个性化设置程序326-015-044
  • 服务工具326-022-001第15部分

文件名:Joystick_Config_Service_Tool_rev1.zip(大小:4.0 MB)
下载

安装说明:

  1. 点击上面的链接。
  2. 在“文件下载”窗口中:
    a. 点击“打开”,将程序解压至电脑上的某个位置。
    b. 点击“保存”并选择文件位置以便稍后解压。
  3. 双击解压的文件以启动程序。

文件名:CDM_v2.08.30_WHQL_Certified_for_Windows_8.1.exe(大小:1.8 MB)
下载

安装说明:

  1. 点击上面的链接。
  2. 在“文件下载”窗口中:
    a. 点击“打开”,将程序解压至电脑上的某个位置。
    b. 点击“保存”并选择文件位置以便稍后解压。
  3. 双击解压的文件以启动程序。

注意:您需要管理员权限以便完成安装。
 

PC配置要求
组件 推荐配置 最低安装要求
平台: INTEL和AMD(32位或64位) INTEL和AMD(32位或64位)
操作系统: Windows 8 32位 Windows® 7 32位
注意:不支持Windows 7 Virtual PC和XP模式
处理器: 2.1 GHz或更高频率的双核处理器 2 GHz
内存: 4 GB或更大 Windows 7 - 2GB
硬盘: 2 GB或更大的可用磁盘空间 2 GB可用磁盘空间
媒体设备(用于大多数情况下的安装以及运行INCAL): 双层双倍密度DVD-ROM DVD-ROM(根据安装的需要,可以为内置式或外置式)
显示器: **最低分辨率:1024 x 768 **最低分辨率:1024 x 768
键盘: 101键增强型 101键增强型
打印设备: 兼容Windows的设备 兼容Windows的设备
多媒体: 将用于虚拟学院培训的PC需要拥有多媒体和音频设备 任何兼容Windows的音频设备
其他软件: Adobe Acrobat Reader v9.0或更高版本 Acrobat Reader 9.0或更高版本
Microsoft .NET Framework 4.0 Microsoft .NET Framework v4.0
打印机(可选): 兼容Windows的设备 兼容Windows的设备
互联网连接(可选,用于更新和QSOL): DSL/高速宽带 DSL/高速宽带
可用端口: 2x USB 2.0 请参考数据链适配器制造商提供的端口规格。
** 不支持双显示器
“所有软件”部分详细说明了运行所有这些应用所需的PC硬件水平。
“最低安装”配置将使性能受限。请使用推荐硬件配置或更高配置以获得最佳性能。

此软件不适用于移动设备。如需下载到您的办公室或家用计算机上,请从该设备返回到本页。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。