INLINE™

寻求 支持? 点击此处

INLINE是一款数据链路适配器,可以转换发动机ECM的通信。INLINE适配器可通过您当地的康明斯经销商或分销商购买,有下列三种型号:

 

INLINE™ MINI
INLINE™ mini是一款适用于重型车辆的具有蓝牙功能的车辆数据链路适配器,可实现移动设备(例如智能手机或平板电脑)与车辆子系统(例如发动机、变速箱、制动系统)的车载电子控制模块(ECM)之间的无线通信。INLINETM mini配备了集成式9引脚连接器,可直接插入车辆的SAE J1939-13诊断连接器中。

  • 兼容iOS和Android应用
  • 按钮配对激活
  • 支持的协议:SAE J1939(250或500 Kb/s)、CAN(250或500 Kb/s)、ISO 15765(500 Kb/s)、SAE J1708/J1587(9600 b/s)

获得的无线认证:澳大利亚,巴西,加拿大,智利,哥伦比亚,欧盟,印度,墨西哥,新西兰,挪威,秘鲁,土耳其,美国。

 

INLINE™ 6
INLINE™ 6适配器可以通过9引脚串行连接器与您的PC进行通信。它也可以使用通用串行总线(USB),通过4引脚标准连接器与您的PC进行通信。INLINE™ 6适配器可通过25引脚串行连接器连接至车辆电源、SAE J1708/J1587数据链路和两个CAN/J1939数据链路。

  • 完全兼容技术与维护委员会的RP1210标准
  • 满足康明斯驾驶室内环境测试要求

 

INLINE™ 7
INLINE™ 7适配器使用通用串行总线(USB)通过标准USB连接器与您的PC进行通信,并可通过WiFi或蓝牙进行通信。作为行业领先企业,康明斯是首批推出提供全部三种连接选项的适配器的公司之一。INLINE™ 7完全兼容技术与维护委员会RP1210标准,同时也支持250和500千波特速率,最高可达1兆波特。

  • 适用于多种多样的康明斯、主机厂和第三方服务及信息工具
  • 完全兼容技术与维护委员会的RP1210标准
  • 支持的协议:J1708、J1587、J1939、ISO15765、ISO9141(K线和L线)

获得的无线认证:安哥拉,澳大利亚,博茨瓦纳,巴西,加拿大,智利,欧盟,马达加斯加,毛里求斯,墨西哥,莫桑比克,纳米比亚,新西兰,挪威,秘鲁,南非,土耳其,乌拉圭,美国,赞比亚,津巴布韦。

软件下载

​​​​​​​警告 贵公司的防火墙可能会禁止安装这些文件。
如果您收到此类消息,请与系统管理员联系以获取帮助。

 

INLINE 5 (32位) 下载
文件名:I5DriverSetup321.zip
文件大小:14.9 MB
下载

INLINE 5 (64位) 下载
文件名:I5DriverSetup641.zip
文件大小:19.6 MB
下载

请注意,如果您的适配器型号为INLINE 5或INLINE 4,则必须安装此软件中包含的相应INLINE 5 PC驱动程序。INLINE 5软件安装是典型的基于Windows的自动执行安装。5.6.5.4版可执行安装文件将安装最新发布的INLINE 5 PC驱动程序,允许RP1210兼容软件应用程序与INLINE 5适配器进行通信。最新版reflash工具和5.46版固件也包含在此下载中,当您运行安装程序时,它会自动安装在您PC的相应文件夹内,如下所述。请注意,如果您遇到DEF液位表问题,应使用5.7.0.1版驱动程序,其中包含5.47版固件。

安装说明:

  1. 单击上方链接下载相应的INLINE 5压缩文件(请注意,除非您的操作系统是64位,否则应使用32位文件)。
  2. 使用压缩/解压软件解压并提取可执行文件。
  3. 单击Windows“开始”菜单,然后单击“运行”。
  4. 单击“浏览”按钮,找到已下载的文件。(使用5.6.5.4版本,除非您有DEF液位表问题,这种情况下您应使用5.7.0.1版本)。
  5. 单击“确定”按钮在您的PC上安装正确的INLINE 5驱动程序、reflash工具和固件。
  6. 按照屏幕上的说明完成安装。
  7. 通过您的DB25电缆将+8 V至+50 V电源连接到您的INLINE 5适配器。
  8. 使用DB9F至DB9M串行电缆或USB电缆将INLINE 5适配器连接到相应的PC通信端口。
  9. Follow the Driver Installation, Reflash Instructions, and Quickstart Guide located below.

更多资源:

INLINE 6 (零件编号2892092)

INLINE 6 (32位) 下载
File Name: INLINE6_6.10.1.0_32Bit.zip
文件大小:64.8 MB
下载

INLINE 6 (64位) 下载
File Name: INLINE6_6.10.1.0_64Bit.zip
文件大小:64.8 MB
下载

请注意,如果您的适配器型号为INLINE 6,则必须安装此软件中包含的INLINE 6 PC驱动程序。INLINE 6软件安装是典型的基于Windows的自动执行安装。可执行安装文件(如下所列)将安装最新的INLINE 6 PC驱动程序,允许RP1210兼容软件应用程序与INLINE 6适配器进行通信。最新版reflash工具和最新版固件也包含在此下载中,并将在您运行安装程序时自动安装在您PC的相应文件夹内,如下所述。

Reflash说明:

  1. 单击上方链接下载相应的INLINE 6压缩文件(请注意,除非您的操作系统是64位,否则应使用32位文件)。
  2. 使用压缩/解压软件解压并提取可执行文件。
  3. 单击Windows“开始”菜单,然后单击“运行”。
  4. 单击“浏览”按钮并查找您已下载的文件。
  5. 单击“确定”按钮在您的PC上安装最新版INLINE 6驱动程序、reflash工具和固件。
  6. 按照屏幕上的说明完成安装。
  7. 通过您的DB25电缆将+8 V至+50 V电源连接到您的INLINE 6适配器。
  8. 使用DB9F至DB9M串行电缆或USB电缆将INLINE 6适配器连接到相应的PC通信端口。
  9. Follow the Service Instructions and Quickstart Guide located below.

更多资源:

INLINE 7下载 (零件编号5299899)
文件名:INLINE7_2.7.0.3.zip
文件大小:15 MB
下载

更多资源:

此软件不适用于移动设备。如需下载到您的办公室或家用计算机上,请从该设备返回到本页。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。