INCAL

寻求 支持? 点击此处

INCAL是一个DVD套装,其中包含了当前用于INSITE的ECM校准的完整列表。

软件下载

​​​​​​​警告 贵公司的防火墙可能会禁止安装这些文件。
如果您收到此类消息,请与系统管理员联系以获取帮助。

订阅信息
如需注册INCAL年度订阅,请联系您当地的分销商以购买合适的DVD。INCAL的标准订阅期为一年,从购买时起算。订阅状态将在一年后到期,这时用户需要购买新的订阅以继续通过邮件接收INCAL DVD。

PC驱动要求
INCAL以DVD-ROM光盘的形式提供,共有两种光盘格式:

  • 单层DVD-ROM(4.3GB容量)
  • 双层双倍密度DVD-ROM(8.3GB容量)

INCAL DVD零件编号

  • 完整版INCAL DVD:3886398
  • SIR INCAL DVD:4358618*
  • RMI INCAL DVD:4358619**

* SIR(服务信息监管):从EPA 2013发动机推出之时开始,SIR要求康明斯公司向康明斯授权服务渠道以外的利益相关方提供适用的INSITE校准。此INCAL DVD包含了EPA 2013及更高标准的汽车应用的中端和重型校准。

** RMI(维修和维护信息):对于重型车辆,例如巴士或卡车,共同决定的法规595/2009(欧VI)要求必须提供RMI,实施措施则于64/2012年推出,要求康明斯公司向康明斯授权服务渠道以外的利益相关方提供适用的INSITE校准。此INCAL DVD包含了欧VI及更高标准的汽车应用的中端和重型校准。

 

INCAL DVD的有效期
从发布之日起,INCAL DVD的有效期仅为七个月。校准会定期更新,因此您应使用新版本的INCAL DVD以确保获得最新、最准确的校准。

 

DVD发送频率
完整版INCAL DVD

  • 发布周期月份:二月、四月、六月、八月、十月、十二月
  • 发送地点:全球

   SIR INCAL DVD  

  • 发布周期月份:三月、六月、九月、十二月
  • 发送地点:仅限北美洲

Current version available: June 2020 (The INCAL downloads are updated every 2 months).

INCAL DVD简介和DVD详情参见此处

DOWNLOAD   Disk 1 ZIP (7.6 GB)

DOWNLOAD   Disk 2 ZIP (7.3 GB)

DOWNLOAD   Disk 3 ZIP (3.6 GB)

DOWNLOAD   Disk 4 ZIP (7.5 GB)

DOWNLOAD   Disk 5 ZIP (6.7 GB)

 

Aftertreatment_Diesel_Exhaust_Fluid_Controller.zip 2.4 MB Database expires 8/20/2020
Aftertreatment_Diesel_Exhaust_Fluid_Dosing_Unit.zip 1.2 MB Database expires 8/20/2020
Electric_Fuel_Lift_Pump.zip 165 KB Database expires 8/20/2020
Engine_Fuel_Supply_Pump.zip 688 KB Database expires 8/20/2020
Turbo_Actuator_Controller.zip 1.9 MB Database expires 8/20/2020
Fuel Control Valve.zip 57 KB Database expires 8/20/2020
Ignition Control Module.zip 748 KB Database expires 8/20/2020
Throttle Actuator.zip 260 KB Database expires 8/20/2020
Turbocharger Compressor Bypass_Control_Valve.zip 67 KB Database expires 8/20/2020

1 Zip File - June 2020 (compatible with 8.1.4 and greater)

1 Zip File - June 2020 (compatible with 8.1.4 and greater)

如果您的车辆拥有Case New Holland(CNH)安装的主机厂发动机,则无法通过Quickserve Online(QSOL)获取校准文件。请查看以下文本文件以了解如何获取校准文件。如果已列出,您需要使用与CNH电子服务工具(EST)捆绑在一起的Insite版本。如果您不是CNH经销商,请咨询距离您最近的CNH经销商。点击此处了解校准详情

此软件不适用于移动设备。如需下载到您的办公室或家用计算机上,请从该设备返回到本页。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。