专家诊断系统

寻求 支持? 点击此处

改进您的服务运营效率的关键是快速而准确的诊断。通过使用拥有下一代故障排解能力的全球数据库以及能够减少冗余的数据输入系统,康明斯专家诊断系统(EDS)可帮助您实现这两个目标。

康明斯EDS可帮助减少故障排解过程中不必要的步骤。此系统会收集来自世界各地的维修信息、将其汇集到数据库中,并创建“更加智能”的故障排解树,将故障排解步骤数量减少50%。从最可能的解决方案开始,使用EDS的技师可以获得最高效的维修流程。

当提示有多个故障代码时,EDS提供了故障代码分析器(FCA)的链接,帮助技师更快地找到根源。FCA将自动把故障代码和维修程序放入序列中,并从最可能的根源开始。事实上,EDS通常只需要三个诊断步骤即可找到根源。

软件下载

EDS提供在线版和离线版。
EDS在线培训仅供订阅了QSOL和CST的用户访问。
EDS模拟器

EDS网页版最低系统要求:

  • Windows 8.1或更新版本需要IE 11或最新版本的Firefox或Chrome
  • Windows 7需要IE9或更新版本、Firefox 17.0或更新版本,或Chrome 35.0或更新版本
  • 适用于iPad的Apple iOS需要iOS 7.0或更新版本
  • iPhone需要iOS 8.0或更新版本

EDS离线版最低系统要求:

  • 使用IE9或更新版本IE的Windows 7,或使用IE11 或更新版本IE的Windows 8.1或更新版本
  • CPU频率至少为2GHz
  • 2GB内存
  • 10GB可用硬盘空间
  • 1024x768或更高分辨率,16位或更高的色彩位数

此软件不适用于移动设备。如需下载到您的办公室或家用计算机上,请从该设备返回到本页。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。