Compresores Tipo Reciprocante

Nuestros compresores reciprocantes se han ganado la fama mundial gracias a sus presentaciones fiables que le permiten ahorrar dinero y aumentar su éxito comercial. Durante ocho décadas, Ingersoll Rand ha mantenido un delicado equilibrio entre el rendimiento reconocido y el desarrollo de nuevas tecnologías para fabricar compresores de aire reciprocantes de primera calidad que le permiten obtener: 

  • Menores costos de ciclo de vida 
  • Capacidad de desarrollo en condiciones de funcionamiento severas 
  • Configuraciones que cumplen diferentes necesidades 
  • Soluciones óptimas para alcanzar una mayor eficiencia 
  • Unidades fabricadas en Hierro Fundido para trabajos pesados 


Un compresor reciprocante, también denominado de pistón, recíprocantes o de desplazamiento positivo, es un compresor de gases que funciona por el desplazamiento de un émbolo dentro de un cilindro (o de varios) movido por un cigüeñal para obtener gases a alta presión. Nuestra familia en compresores Reciprocantes abarca: 

  • Compresores desde 2-25HP con motor eléctrico 
  • Compresores de pistón con motor a combustión interna con motor (Kohler o Honda) en rangos de 9-13HP. 
  • Compresores dúplex con motor eléctrico y a gasolina desde 9-13 HP. 
  • Compresores portátiles. 
  • Compresores para modelo PET 
  • Alta presión 
  • Bomba de pacio 

Ingersoll rand garaje compañero compresor garage mate compressor

Ingesoll rand doble pila compressor es un fantástico compresor liviano que funciona muy bien en acabados interiores, techos y cubiertas. 

El compresor lubricado con doble cilindro de hierro fundido resistente se ha diseñado para las aplicaciones más exigentes. 

El compresor de doble pila viene de serie con dos 1/4 pulgadas acoplador universal montado en el panel frontal del regulador y manómetro, t anques de 4 galones gemelos, utiliza lubricante All Season y un cable de alimentación.

Ingersoll rand compresor de gas

Ingersoll rand compresor de gas es ideal para aplicaciones neumáticas, las necesidades de la línea de producción de emergencia y otras situaciones donde no hay energía eléctrica. 

Este motor de gasolina tiene las características del compresor camión de montaje y encendido electrónico incluido, control de ralentí del motor, un receptor de ASME de 30 galones, aprobados por OSHA completamente cerrados protector de la correa y un polvo-capa de acabado de pintura resistente a la intemperie.

Ingersoll rand compresor carretilla wheelbarrow

Ingersoll rand Compressor de carretilla los hay eléctrico y gasolina-accionado por el motor. Este es un compresor de peso ligero de bajo perfil. Estos compresores están construidos con hierro fundido, aceite lubricante y se hacen para el servicio continuo. El compresor carretilla Ingersoll Rand incluye interruptor de presión, regulador y manómetro, dos desconexiones rápidas a múltiples herramientas eléctricas y tanques de capacidad de 8 litros twin. 

Modelo eléctrico cuenta con una correa de transmisión para proporcionar un funcionamiento silencioso, un cable de alimentación de seis pies y doble voltaje (sólo 2 modelos HP). 

Donde la energía eléctrica no está fácilmente disponible , el modelo impulsado por gas es impulsado por un motor de alto rendimiento 5.5 HP Honda

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。