Generadores

Soluciones de energía para su negocio

De casas a hospitales y más allá, nuestros productos de generación de energía inspiran confianza y mantienen las luces encendidas. 
Cummins Generación ofrece sistemas eficientes, totalmente integrados, construidos para la confiabilidad en circunstancias difíciles. Estamos aquí para mantenerlo en funcionamiento, no importa qué. 

​Nuestras líneas de productos, incluyendo Cummins Power Generation, Onán, Generator Technologies y G-Drive, están diseñados con tecnologías de última generación y proporcionan energía de reserva, generación de energía distribuida y energía auxiliar para una amplia gama de necesidades. 

Los productos de Cummins generación incluyen generadores eléctricos impulsados por diésel de 12 a 2700 kW, alternadores de 0,6 KVA hasta 30.000 KVA, interruptores de transferencia de 40 amperios a 3000 amperios, controles de conmutación paralelos y electrógenos.

Aplicaciones

 Equipos originales Cummins Power Generation. 
 Plantas eléctricas a diésel y gas desde 12kW hasta 2700 kW 
 Sistemas de sincronismo. 
 Sistemas de control PowerCommand® 
 Transferencias automáticas desde 100 hasta 300 amperios. 
 Sistemas de atenuación de ruido 
 Alquiler de plantas eléctricas 
 Redes de comunicación y monitoreo 
 Servicio y mantenimiento con atención 7X24 

Soluciones de energía

Generadores diésel

Características

 Low Range - 12 a 200 kW. 
 High Range - 230 a 2700 kW. 
 Monofásico y trifásicos. 
 Alternadores reconectables. 
 Abiertos o con caseta. 
 Tanque de día en la base. 
 Modulares con paralelismo (High Range) 
 Monitoreables. 
 Cumplen con estándares de certificación sísmica por IBC. 
 Certificados por ISO, PTS, CSA, UL y EPA. 

Aplicaciones 

 Emergencia 
 Principal (autoabastecimiento) 
 Contínuo 

Generadores gas

Características

 Low Range - 12 a 150 kW. 
 High Range - 230 a 2000 kW. 
 Gas Natural o LP. 
 Monofásico y trifásicos. 
 Alternadores reconectables. 
 Abiertos o con caseta. 
 Modulares con paralelismo (High Range) 
 Monitoreables. 
 Certificados por ISO, PTS, CSA, UL y EPA. 

Aplicaciones 

 Emergencia 
 Cogeneración 
 Contínuo 

Transferencias

Controles

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。