动力改装

更好。每个 Repower 项目。

康明斯销售与服务在完成发动机 repower 项目方面拥有丰富的经验。Repower 项目包括在车辆或设备中删除现有的发动机,并更换为新的或重置的康明斯发动机。我们经验丰富的地区经理、应用工程师和熟练技师的员工可以帮助您完成全面的 repower 套件,从而最大限度地提高您设备的使用寿命,同时满足当前和未来的排放法规。

获得您的设备 Repower 的优势包括:

  • Broadest range of engine technology available: EPA certified Tier 3 and Tier 4 engines ranging from 30 - 3,500 hp.
  • 全频谱设备评估:凭借丰富的发动机 repower 经验,我们的员工将与您一起评估您的设备和运行情况,以帮助确定最符合成本效益的方法来改造您的设备。
  • 资助计划协助:根据您的地点和运营情况,当地、州和联邦的拨款/赠款计划通常可用于抵消例外的成本。我们可以帮助您识别并申请这些计划,以减少排放合规的财务影响。
  • 卓越的工艺:设备例外和改造系统只有在适当的应用、安装和维护时才有效。我们的应用工程师、技师和制造商以优质的工艺著称,以确保最高的性能和可靠的运行。
  • 应用和安装评审:我们的经验表明,成功的 repower 项目必须包括特定的工程评审。康明斯销售与服务应用工程团队在每个发动机 repower 项目上进行评审并签署。
  • 保修范围内:康明斯提供适用于所有发动机 repower 项目的广泛保修服务。

康明斯销售与服务拥有专业技术,可在我们北美的大多数服务中心为您的车辆提供全新的或经过重造的康明斯发动机 repower。

查找网点 进行服务预约

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。