DPF清洁

在 DPF 清洁技术领域领先行业

康明斯销售与服务提供最先进的清洁解决方案,适用于您的柴油颗粒过滤器,包括空气净化、测试和热再生设备。我们的流程包括检查、空气流量测试、1级或2级清洁、必要时进行专门清洁和过滤器烘烤。我们提供1级和2级机器来定制您的过滤器清洁需求。这些服务还可用于 CAT、底特律柴油、沃尔沃、Power 冲程和麦晋桁 DPF。

  • 1级清洁: FSX TrapBlaster 7 气动
  • 2级清洁: FSX TrapBurner 7 热

1级清洁:

FSX TrapBlaster 7 空气滤清器凭借其专利未决技术,利用两个空刀从您的 DPF 中去除94% 的灰分。FSX 基线标准计划创建一组统计上创建的测量,以确保清洁过程符合行业标准。

2级清洁:

TrapBurner 7 热敏吸尘器为麻烦过滤器提供程控、调节的热再生,不会导致开裂或损坏。

DPF 交换计划:

如果您有2010或更高版本的技术参与我们的 DPF 交换计划。此计划提供低成本、高质量的原装康明斯再制造过滤器,其质量、性能和可靠性与新的滤清器相同。

服务条件:

运输和装卸费用适用于 DPF 砖以及拆卸和安装。所有物料均必须在康明斯批准的包装中运输。康明斯不会对在未经批准的包装中运输的物品承担任何责任。康明斯批准的可重复使用的纸箱可以在任何地点购买。有关更多信息,请联系您离您最近的服务中心。

建议的维护间隔:

For better performance and life of the DPF brick, DPF should be serviced every 200,000 miles to avoid downtime and potential costly replacements.

在线预约或联系离您最近的康明斯销售与服务网点,或了解有关 DPF 清洁的更多信息。

查找网点 进行服务预约

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。