Global Leader in Integrated Power Technologies

Cummins' integrated power portfolio gives you advanced power solutions in the commercial and industrial markets. Bringing you the right technologies at the right time, with innovative integration capabilities for a broad range of applications and powertrains. Cummins has the expertise to pair engines with key technologies, from the transmission to critical componentry and advanced electronic features, including connectivity, to deliver efficiency from every angle without compromising performance on the road.

From diesel and natural gas to hybrid and fully electric options, Cummins' integrated power portfolio gives your operation unprecedented choice when it comes to optimizing your power solution.

Efficient. Reliable. Innovative. Cummins gives you the power of choice in a world that’s Always On.

Explore the latest in integrated power solutions

传奇动力
尖端技术

康明斯的X15 Efficiency与Eaton Cummins Automated Transmission Technologies的新型Endurant变速箱可为您优化动力系统,实现出类拔萃的燃油效率、性能与正常运行时间。

集成柴油动力

康明斯柴油全系列产品采用经过优化的集成动力解决方案,帮助您从运营中创造最大效益。康明斯X15™和 X12™发动机平台均旨在针对不同的运行条件与客户需求提供所需性能。结合Eaton Cummins Automated Transmission Technologies的Endurant™将为您带来重量最轻的重型变速箱以及业内领先的降速和维护周期。在此处了解更多信息

产品范围:

2.8 - 15L

发动机,面向全球公路市场

  • 长途
  • 职业和散装运输车
  • 区域运输
  • 提货和送货
  • 学校
  • 大客车
  • 班车和公交巴士

集成天然气动力

康明斯天然气动力解决方案通过利用传统的内燃技术和简单、免维护的三元催化剂来提供可持续的解决方案。如果匹配得当,天然气发动机、燃油系统配置、变速箱和车辆会为性能和可靠性设立新的标准。在此处了解更多信息

产品范围:

6 - 12L

发动机,面向全球公路市场

  • 区域运输(重型和中型)
  • 垃圾车
  • 学校
  • 大客车
  • 班车和公交巴士

集成混合动力

Whether you are using diesel, natural gas or electric, Cummins has the capability to implement plug-in hybrid technologies to enable more efficient performance of your powertrain. When the technologies are skillfully coupled with advanced features across the vehicle, Cummins enables enhanced range capabilities and improved fuel efficiency, optimizing your operations. Learn more here.

产品范围:

开发中

  • 城市公共汽车
  • 通用卡车
  • 垃圾车
  • 城市送货卡车
  • 饮料卡车

集成电力

电气化世界的未来始于提供和集成整个电力解决方案与关键组件。康明斯依托于象征着一流可靠性、服务与支持的品牌,致力于研究最新的零排放技术。在此处了解更多信息

产品范围:

开发中

将于2019年应用于公共汽车

  • 公交巴士
  • 学校
  • 城市送货卡车
  • 物料搬运
  • 通用卡车
  • 码头牵引车
  • 堆场搬运车
  • 码头驳运车
  • 垃圾车
  • 饮料卡车
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。