原装Holset® Reman™与副厂涡轮增压器

Just because a turbocharger fits, it does not mean it's good enough to replace a machine as complex as the Genuine Holset turbocharger. You never know what you may get with non-genuine products. Make the smart choice. Choose Genuine Holset products through authorized Holset distributors and have peace of mind, knowing your equipment will operate reliably.

客户解决方案

• 一种经济高效的解决方案,仅使用原装霍尔塞特零件并根据原始设备(OE)规范进行再制造

• 未知的可靠性和不值得去冒的风险

产品质量

• 由工厂执行拆卸、清洁、恢复和测试流程,完全符合OE规范

• 采用的匹配部件可能不符合霍尔塞特标准

原装霍尔塞特零件

• 是

• 否

正常运行时间

• 即时

• 不一

性能和安全验证

• 是

• 否

成本效益

• 初始成本比原装霍尔塞特新产品低30%

 

• 短期节省成本,但存在长期和/或安全故障风险

核心返还

• 需要

• 不一

环境考量

• 康明斯再制造业务每年最多可减少200百万磅的温室气体

• 避免将变脏的核心堆放到垃圾填埋场或废料场

• 再制造充分利用了节能过程

• 不同/未知的环境实践

保修

• 霍尔塞特标准保修

 

• 不在霍尔塞特保修范围内

 

原装Holset Reman:再制造过程

原装Holset Reman涡轮增压器遵循严格的流程,确保每个零件都经过检查、清洁、测试和恢复,以便满足霍尔塞特原始设备规范。下述步骤说明了霍尔塞特为再制造原装Holset Reman涡轮增压器所采取的适当措施,这些措施有助于创造可与霍尔塞特原装全新涡轮增压器相媲美的产品。

  • 核心验收

    第1步:核心验收

    霍尔塞特再制造的一大优势是,您可以通过置换磨损的涡轮增压器来轻松获得价格更低的霍尔塞特涡轮增压器,并且能够迅速完成外观检查。

  • 拆卸

    第2步:拆卸

    霍尔塞特涡轮增压器和零件会完全拆卸,以便将需要处理的关键部件准备就绪,连最后一个螺钉、螺母、螺栓和弹簧也涵盖在内。我们的工厂技师遵循标准质量流程,全力确保我们只再制造最高质量的涡轮增压器和部件。

  • 清洁

    第3步:清洁

    灵活而耐用的霍尔塞特涡轮增压器会经历极端环境。正因为如此,在拆卸成单个部件后,每个部件都会仔细清洁,以清除任何污垢和碎屑。

  • 检查

    第4步:检查

    在此阶段完成验证零件是否已准备好修复的关键过程。

    • 检查外壳、压缩机、涡轮机叶轮和旋转组件的微观损伤

    • 根据霍尔塞特主机厂规范平衡叶轮和旋转组件

  • 修复

    第5步:修复

    我们利用各种技术和设备来确保装入原装霍尔塞特涡轮增压器的每个零件都符合Holset OE规范和改进的性能标准。

    • 根据OE标准,利用计算机控制的车床、加工中心以及珩磨和磨削设备来翻新磨损的表面

    • 部件升级或替换是霍尔塞特再制造过程的一部分

    • 我们最先进的技术和训练有素的员工队伍提供可以衡量的质量结果

    • 涡轮增压器在通过TS16949和ISO 9001认证的洁净环境中组装,可最大限度地减少异物碎片

    • 始终需要更换密封件、止推板、轴承和紧固件等关键磨损零件

  • 测试

    第6步:测试

    霍尔塞特验证测试采用故障安全流程来验证成品再制造涡轮增压器的性能和可靠性是否符合霍尔塞特和OE原始工厂标准。

    孔和轴等关键零件的平直度公差窄至1微米,比一丝头发还要细。这样便有助于以极低的成本生产出质量上乘的再制造产品。

  • 重新安装

    第7步:重新安装

    一旦再制造过程完成,原装Holset Reman涡轮增压器就可以重新安装到现场,并在那里执行真正的质量测试。这就是霍尔塞特对我们的产品(以及竞争对手的产品)进行大量测试的原因,这有助于证明您的支出能够带来优越的性能和超高的价值。

原装Holset Reman:明智之选

何时应使用原装Holset Reman涡轮增压器?

  • 您遇到油耗增加、涡轮响应不良以及发动机性能下降等情况
  • 在发动机运转时,您会看到排气中冒出浓烟
  • 您听到涡轮增压器发出噪音或振动
  • 您正在进行大规模维修、彻底翻修或改造
  • 您需要避免停机
  • 您重视OE标准质量和保修
  • 您正在寻找更低的总拥有成本
  • 您珍爱自己的设备

有哪些好处?

  • 与全新的原装霍尔塞特涡轮增压器相比,可节省高达30%的初始成本
  • 100%更换关键磨损部件并进行详细检查
  • 可靠而高效地运行
  • 根据OE规范和安全要求执行各种测试
  • 适用时提供最新部件升级
  • 环保选项
  • 与原装霍尔塞特产品相同的保修服务
  • 缩短设备的整体停机时间

查找原装霍尔塞特涡轮增压器和零件

查找经销商

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。