4级应用

尽管美国环境保护局的Tier 4标准自1月2015日起生效,但许多大型固定式发电机组所有者和规范制定者并未明确其含义。由于许多所有者在关键备用保护和非紧急用途都是可行方案的行业中运营,因此必须了解EPA Tier 4标准允许哪些应用。

数据中心

尽管可靠的备用电源必不可少,但对于避免风暴和主电源应用而言,大多数数据中心运营商更愿意选择运行其大型固定式发电机组。在这些非紧急情形下持续运行是确保在任何情况下都能维持大量信息和通信的唯一方法。如果您是一名通过备用电源寻求全面运行灵活性的数据中心运营商,那么康明斯可在各种电源节点中提供经过EPA认证的Tier 4产品,全力满足您的特定需求。

数据中心运营商也非常注重环保,并且经常寻求最佳可行技术(BAT)来减少排放。此外,许多大型数据中心位于该国人口最密集、污染最严重的地区,这些地区往往会实施更严格的排放标准。对于这两种情况,康明斯均提供经过Tier 4认证的产品来满足Tier 4标准的严格“最终”要求,提供最新的清洁空气技术。

供水和污水处理设施

在公用电力中断期间,可靠的备用电源是供水和污水处理厂的重中之重。虽然一些偏远处理厂所接入电网的可靠性较低,但对于需量极高的峰值功率时段,大多数工厂都可以从灵活地延长运行时间中获益。此外,有些工厂可能希望当地供电企业安排在高峰时段运行以实现缩减率。无论如何,对于大型固定式发电机组所有者而言,必须了解的一点是,只有经过EPA认证的Tier 4发电机组才能用于紧急备用电源以外的应用。

医院

由于其工作的紧迫性,医院和医疗保健提供者需要最可靠的应急备用电源。虽然应急用途不需要Tier 4认证,但寻求额外保护(如避免风暴或电网中断预期)的医院无法在应急标准的范围之外运行,除非他们选择经过Tier 4认证的发电机组。对于那些在当地非达标区域运行的医院,即使是他们的应急用途也可能受到更严格清洁空气标准的约束。对于当今和未来的关键电力应用,确保您遵守EPA和当地排放要求的唯一方法是选择康明斯经过Tier 4认证的发电机组。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。