电力系统分析设备资料库

电力系统分析软件用于执行电气系统研究,包括负载流分析、短路分析和协调性研究。工程师现在可以使用康明斯设备库文件进行电力系统分析研究。

PowerCommand™ Control Amp Sentry™保护继电器

PowerCommand™ Control Amp Sentry™保护继电器是UL列名的过流保护继电器,可保护交流发电机和电力系统免受过流、过压/欠压、欠频和过载条件的影响。Amp Sentry保护继电器的时间-电流特性以编号R-1053形式显示。

protective-relay.jpg

PowerCommand Control Amp Sentry已被建模为SKM System Analysis©软件中的组件设备,这样一来,考虑时间-电流特性时所需的信息便可轻松用于保护和协调研究。SKM System Analysis©用于执行电气系统研究,如负载流分析、短路分析和协调研究。

如何在SKM Power*Tools for Windows版本6.5中访问Amp Sentry™库文件?

Amp Sentry保护继电器的时间-电流特性信息已存储在名称为AmpSentry.lib的设备数据文件或库文件中。此设备目前存在于SKM中的标准Power*Tools for Windows(PTW)保护设备库文件中。它是在CAPTOR/Motor/Gen/Xfmr Protection/Motor Over Load库类别中创建的。

第1步:启动PTW

第2步:选择Document下拉菜单来打开现有的PTW.lib文件。选择Library菜单项。

open-existing-PTW-lib.jpg

第3步:在“Select Document Type”对话框中,选择“PTW Library”,然后单击“OK”按钮。

select-doc-type.jpg

第4步:选择PTW.lib文件,然后单击Open。

select-ptw-lib.jpg

第5步:Amp Sentry保护继电器存在于库的CAPTOR/Motor/Gen/Xfmr Protection/Motor Over Load类别中。单击“+”符号展开CAPTOR,然后展开Motor/Gen/Xfmr Protection类别。选择Motor Over Load类别。

motor-over-load.jpg

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。