s3.8 generator

适用于商用-工业的S3.8

频率(赫兹) 50, 60
认证 不适用
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 35-60 44-75
主用 32-54 40-67

应用

商用-工业
  • 康明斯中型发动机 - 坚固耐用的4冲程工业柴油发动机能够提供可靠的动力、低排放和对负载变化的快速响应。
  • 交流发电机 - 低电抗2/3节距绕组、非线性负载下的低波形失真、故障清除短路能力以及H级绝缘性能。
  • 冷却系统 - 标准的一体式安装散热器系统,针对额定环境温度进行设计和测试,简化了废热的设施设计需求。
  • 控制系统 - PowerCommand®电子控制系统是标准设备,提供总体发电机组系统集成,包括自动远程启动/停止以及报警和状态消息显示。
  • 外壳 - 可选配消声外壳。
  • 保修
发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 燃料类型 规格表
C44 D5 50 40 / 32 44 / 35 柴油 SS29-CPGK
C40 D6 60 45 / 36 50 / 40 柴油 NAS-5872-EN
C55 D5 50 50 / 40 55 / 44 柴油 SS3-CPGK
C50 D6 60 56 / 45 62 / 50 柴油 NAS-5873-EN
C66 D5 50 60 / 48 66 / 52 柴油 SS29-CPGK
C60 D6 60 67 / 54 75 / 60 柴油 NAS-5873-EN


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。