Tier 4 Final租赁应用

凭借对租赁电源市场的深刻理解,康明斯开发了Tier 4 Final系列移动发电机。我们意识到租赁发电机预期会在各种要求苛刻的应用中提供可靠的电力,并且通常会在严酷的操作环境下使用。对于充满挑战的租赁发电领域,我们已成功运用我们在排放控制技术方面的领导地位,为我们的客户提供最高的性能和最大的灵活性。

石油与天然气 - 石油与天然气为租赁发电机带来了一系列独特的挑战。远程位置、多尘环境、恶劣的气候条件和动态负载循环,再加上与停机相关的高昂成本,这些因素使该市场成为要求最苛刻的租赁应用市场之一。康明斯设计并测试了Tier 4系列发电机,以便确保在这些严峻条件下实现全天候的电力供应。

活动租赁 - 在城市环境中安装发电机时,运营商必须充分认识到对环境和社会造成的影响。康明斯的Tier 4 Final发电机可以显著减少有害气体排放,因而成为这些应用的清洁选择。我们还提供同类产品中最佳的降噪技术,能够最大限度地减少活动及其周边环境中的干扰。

建筑、工业和商业 - 康明斯开发了全系列的Tier 4F认证发电机,可为我们的租赁客户提供最大的灵活性。我们提供在多种电压配置间切换的功能以及双速60 Hz/50 Hz频率切换。我们150至300 kW功率范围的发电机提供并联作为标准功能,凭借Tier 4 Final认证为我们的客户提供最大的运行和车队管理灵活性。

应急响应 - 康明斯的租赁发电机采用便于远距离运输的设计。凭借遍布全国的广泛分销商网络,我们可以确保用户只需拨打电话即可获得帮助。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。