转换开关

Cummins offers a wide range of automatic transfer switches for seamless transfer of power between the power sources in your application.

Included as part of a completely integrated power system, PowerCommand® transfer switches rely on proven technology to deliver fail-safe performance in critical applications.

借助集成式转换开关实现可靠的电源转换

康明斯在设计转换开关时始终关注灵活性和操作便利性。此转换开关搭配PowerCommand发电机组,组成了一套稳健可靠的动力系统,可确保可靠的性能,同时最大程度提高成本效益。

采用先进技术,设计注重可靠性

PowerCommand自动转换开关基于微处理器控制技术,在性能和操作便利性方面经过了优化。其稳健可靠的高接触压力设计可承受数千次开关操作循环而不会发生烧损或点蚀,从而提供100%的不间断电流额定值。

提供从40到4,000安培的品种齐全的标准开关,适用于各种规模的动力系统,并采用常用的总线通信语言。可提供定制设计的开关以满足独特的项目需求。

主要的特点和能力包括:

  • 耐受电流和闭合电流额定值高达200 kA
  • 可通过便利的前面板显示屏轻松查看功率和负载情况、做出调整、查看事件并检查网络状态
  • 1000安培服务入口配置
  • 开路、闭路或程序化转换
  • 旁路隔离和服务入口配置
  • 拥有全球多个机构的认证,包括:UL 1008、IEC、CSA、NFPA、IEEE、IBC和NEMA ICS 10

康明斯全球分销渠道是全面集成式电力系统的单一供应商——从发电机、并联开关设备和自动转换开关,到本地设计构建支持和服务。我们的全球网络已在世界各地实施了超过十万项PowerCommand安装。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。