qsx15

适用于商用-工业的QSX15

频率(赫兹) 50, 60
认证 EPA Tier 2、EU Stage II
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 320-500 400-625
主用 291-455 364-569

应用

商用-工业
  • 康明斯重型发动机 - 坚固耐用的4冲程循环工业柴油发动机能够提供可靠的动力、低排放和对负载变化的快速响应。
  • 交流发电机 - 多种交流发电机规格提供可选择的电机起动能力,具备下列特性:低电抗2/3节距绕组、非线性负载下的低波形失真以及故障清除短路能力。
  • 永磁发电机(PMG)- 提供增强的电机起动和故障清除短路能力。
  • 控制系统 - PowerCommand®电子控制系统是标准设备,提供总体发电机组系统集成,包括自动远程启动/停止、精确的频率和电压调节、报警和状态消息显示、AmpSentry™保护、输出计量、检测到故障时自动关闭以及NFPA 110 1级合规性。
  • 冷却系统 - 标准的一体式安装散热器系统,针对额定环境温度进行设计和测试,简化了废热的设施设计需求。
  • 外壳 - 可选配防风雨和消声外壳。
  • 油箱 - 也可提供双壁垫板油箱。
  • NFPA - 发电机组只需一步即可接受最高额定负载,符合NFPA 110 1级系统标准。
  • 保修
发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 燃料类型 认证 规格表
C400 D5e 50 364 / 291 400 / 320 柴油 EU Stage II SS11-CPGK
C450 D5e 50 409 / 327 450 / 360 柴油 EU Stage II SS11-CPGK
C500 D5 50 455 / 364 500 / 400 柴油 EA_S_CC_16_EN
C500 D5 50 450 / 360 500 / 400 柴油 EA_S_CC_16_EN
C500 D5e 50 455 / 364 500 / 400 柴油 EU Stage II SS11-CPGK
C550 D5 50 500 / 400 550 / 440 柴油 EA_S_CC_17_EN
C550 D5 50 500 / 400 550 / 440 柴油 EA_S_CC_17_EN
C550 D5e 50 500 / 400 550 / 440 柴油 EU Stage II SS11-CPGK
C450 D6e 60 511 / 409 562 / 450 柴油 EPA Tier 2 SS11-CPGK
C450D6 60 513 / 410 563 / 450 柴油 EPA Tier 2 C450D6_EN
DFEJ 60 513 / 410 563 / 450 柴油 EPA Tier 2 S-1582
C500 D6e 60 568 / 455 625 / 500 柴油 EPA Tier 2 SS11-CPGK
C500D6 60 569 / 455 625 / 500 柴油 EPA Tier 2 C500D6_EN
DFEK 60 569 / 455 625 / 500 柴油 EPA Tier 2 S-1582
C500D6RG 60 569 / 455 625 / 500 柴油 EPA Tier 2 S-1279


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。