qsv91g

适用于商用-工业的QSV91G

频率(赫兹) 50, 60
认证 不适用
燃料类型 稀薄燃烧气体、天然气
额定功率 kW 千伏安
备用 1250-2000 1563-2500

应用

商用-工业
  • 废气排放 - 稀薄燃烧技术可将废气排放水平降至1 g/hp-hr NOx。
  • 康明斯重型发动机 - 坚固耐用的4冲程循环稀薄燃烧天然气发动机,采用全权电子发动机管理和监控技术。
  • 永磁发电机(PMG)- 提供增强的电机起动和故障清除短路能力。
  • 交流发电机 - 多种交流发电机规格提供可选择的电压和温升,同时具备下列特性:低电抗2/3节距绕组、非线性负载下的低波形失真、故障清除短路能力、F级或H级绝缘性能(详见交流发电机数据手册)、轴承和定子RTD以及防冷凝加热器。机械结构经过强化,非常适合与不可靠电网并联的公用设施。
  • 控制系统 - PowerCommand 3.3发电机组控制是标准设备,提供总体发电机组系统集成,包括电网或负载均分模式下的完全并联功能、精确的频率和电压调节、报警和状态消息显示、AmpSentry™保护、输出计量、检测到故障时自动关闭以及安装到发电机组上的用户界面面板。此外,还提供可选的远程操作面板。
  • 冷却系统 - 发电机组具有与远程散热器或换热器相连的能力。
  • 保修
发电机型号 赫兹 备用千伏安/千瓦 燃料类型 规格表
C1250 N6C 50 1563 / 1250 稀薄燃烧气体 S-1463
C1540 N6C 60 1925 / 1540 天然气 S-1463
C1540N5C 50 1925 / 1540 稀薄燃烧气体 S-1463
C1700 N6 50 2125 / 1700 稀薄燃烧气体 S-1624
C1750N5C 50 2188 / 1750 稀薄燃烧气体 S-1463
C1750 N6C 50 2188 / 1750 稀薄燃烧气体 S-1463
C2000 N6C 50 2500 / 2000 稀薄燃烧气体 S-1463
C2000N5C 50 2500 / 2000 稀薄燃烧气体 S-1463


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
成功案例 行动

医疗中心转向康明斯,提供可靠的应急和补充动力

查看


如要查看所有成功案例,点击此处
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。