c1250 n6c generator

适用于大马力商用-工业的QSV91

频率(赫兹) 50, 60
认证 不适用

应用

高马力商业-工业

概览:

康明斯稀薄燃烧发电机组是一个全集成发电系统,采用最先进的技术,可实现最佳性能和燃料的高效利用,非常适合备用和连续运行、CHP以及峰值应用。

设计:4冲程循环,V型缸体,涡轮增压和低温后冷却

缸径:180 mm(7.09 in)

冲程:200 mm(7.87 in)

排量:91.6升(5590 in3)

汽缸体:合金铸铁,V18

电池充电交流发电机:无

启动电压:24伏,负极接地

燃油系统:稀薄燃烧

点火系统:插头上提供独立线圈

空气滤清器类型:干式可更换元件

润滑油过滤器类型:全流量和旁路过滤器

通气装置:通气孔过滤器

发电机型号 赫兹 Ratings (kW / kVA) 规格表
C1250 N6C 50 1540-2000 kW S-1463
C1540 N6C 60 S-1463
C1540N5C 50 S-1463
C1700 N6 50 S-1624
C1750 N6C 50 S-1463
C1750N5C 50 S-1463
C2000 N6C 50 S-1463
C2000N5C 50 S-1463

康明斯重型发动机 - 坚固耐用的4冲程循环稀薄燃烧天然气发动机,采用全权电子发动机管理和监控。

废气排放 - 稀薄燃烧技术可将废气排放水平降至250 mg/Nm3(0.5 g/hp-hr)NOx。

燃料灵活性 - 能够使用天然气以及具有较低热值特性和不同甲烷值(MN)的替代气体燃料。

永磁发电机(PMG)- 提供增强的电机起动和故障清除短路能力。

交流发电机 - 多种交流发电机规格提供可选择的电压和温升,同时具备下列特性:低电抗2/3节距绕组、非线性负载下的低波形失真、故障清除短路能力、F级或H级绝缘性能(详见交流发电机数据手册)、轴承和定子RTD以及防冷凝加热器。机械结构经过强化,非常适合与不可靠电网并联的公用设施。

控制系统 - PowerCommand 3.3发电机组控制系统是标准设备,提供总体发电机组系统集成,包括电网或负载均分模式下的完全并联功能、精确的频率和电压调节、报警和状态消息显示、AmpSentry™保护、输出计量、检测到故障时自动关闭以及安装到发电机组上的用户界面面板。此外,部分型号还提供符合电网规范的可选控制系统和远程操作面板。

冷却系统 - 发电机组具有与远程散热器或换热器相连的能力。

保修和服务 - 由全面的保修和全球分销商网络提供支持,可提供从更换零件到性能保证计划的全部级别的服务。



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。