qsl9-g9 generator

适用于租赁市场的QSL9-G9

频率(赫兹) 60
认证 EPA Tier 4F
额定功率 kW 千伏安
备用 275 344
主用 250 313

应用

租赁

概览:

此康明斯租赁套装是一个全集成移动发电系统,可为备用和主电源应用提供最佳的性能、可靠性和多功能性。

发动机型号:QSL9-G9

交流发电机数据表:HCI434E(208/240/480)

Tier等级:Tier IV

设计:4冲程循环,直列式,涡轮增压和后冷却

缸径:114 mm(4.5 in.)

冲程:145 mm(5.7 in.)

排量:8.9升(543 in3)

汽缸体:合金铸铁,直列式6缸

电池容量:2 x 760 cca

电池充电交流发电机:70安

启动电压:24伏,负极接地

燃油系统:直喷HPCR

燃油滤清器:带水分离器的旋入式燃油滤清器

空气滤清器类型:带吹尘器的2级干式可更换元件

润滑油过滤器类型:单旋入式,全流量

标准冷却系统:122 °F(50 °C)环境散热器

发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 认证 规格表
C275D2RE 60 313 / 250 344 / 275 EPA Tier 4F NAS-5959-EN

康明斯柴油发动机

  • 经过美国Tier IV Final和欧盟SIIIa认证的康明斯QSL9-G9发动机可在不使用柴油颗粒过滤器(DPF)的情况下满足排放限值要求
  • 双速发动机,支持在50或60 Hz下运行
  • 先进的电子发动机控制装置配有集成的后处理系统,可提供出色的燃油效率,同时减少排放
  • 高压共轨燃油系统有助于减少发动机噪音和烟雾
  • 康明斯Direct Flow™空气滤清系统可改善空气管理,延长使用寿命以及降低维修难度
  • 可实现最佳的颗粒和水分离效果的2级燃油滤清器

控制功能

  • 当今市场上最先进、最可靠且功能最强大的发电机组控制系统
  • 采用无主负载需求(MLD)技术的PowerCommand 3.3©可以智能地调整功率以匹配不同的负载需量。支持MLD的发电机允许在并联发电机组之间共享信息
  • 控制装置可在一个易于操作的客户界面中提供精确的频率与电压调节、报警和状态消息显示

发动机控制装置

  • 油压和冷却液温度计
  • 燃油液位计、柴油机尾气处理液(DEF)液位计和电池电压表
  • 安时计
  • 发动机控制模块包括远程启动功能

斯坦福交流发电机

  • 12引线可重新连接的交流发电机,配备电压选择开关
  • 支持永磁励磁,可提高非线性负载应用的性能

租赁套装外壳

  • 凸轮锁扣配电盘
  • 消声、白色粉末涂层可锁定外壳
  • 带压力表的24小时油箱(75%主用)
  • 屋顶安装,单点举升
  • 备用环境下的冷却系统额定温度为122 °F(50 °C)
  • 完整的发动机防冻液封闭容器
  • 4位电压选择开关(277/480或139/240或120/208 VAC 3相或120/240 VAC 1相)
  • 岸电(15 A/120 V)- 用于冷却液加热器和电池充电器
  • 位置便利的模拟仪表和加热人机界面(HMI)显示屏

租赁套装选项

  • 可选配辅助燃料和柴油机尾气处理液接头
  • DOT认可的电动制动拖车,配备重型中心安装千斤顶、滚珠或枢轴挂钩
  • DOT认可的液压制动拖车,配备重型中心安装千斤顶、滚珠或枢轴挂钩


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。