qsk50-g4 generator

适用于租赁市场的QSK50-G4

频率(赫兹) 60
认证 EPA Tier 2
额定功率 kW 千伏安
备用 1500 1875
主用 1350 1688

此康明斯租赁套装是一个全集成移动发电系统,可为备用和主电源应用提供最佳的性能、可靠性和多功能性。

此套装采用定制设计的开关设备和冷却系统,旨在满足客户对可靠性的需求。此开关设备通过连接板设计、自动启动/停止控制以及与现有装置的轻松连接来提供可重新连接的电压。

应用

租赁

概览:

此康明斯租赁套装是一个全集成移动发电系统,可为备用和主电源应用提供最佳的性能、可靠性和多功能性。

此套件采用定制设计的开关设备和冷却系统,旨在满足客户对可靠性的需求。此开关设备通过连接板设计、自动启动/停止控制以及与现有装置的轻松连接来提供可重新连接的电压。

发动机型号:QSK50-G4

发动机数据表:DS-6606

EPA非公路:TPEM(Tier 2)

设计:4冲程循环,V型缸体,涡轮增压和低温后冷却

缸径:159 mm(6.25 in.)

冲程:159 mm(6.25 in.)

排量:50.3 L(3067 in3)

汽缸体:合金铸铁,60 V,60缸

电池容量:8D(数量:4)1250 CCA @ 0 °F和1500 CCA @ 32 °F

电池充电交流发电机:24伏、55安Delco Remy

启动电压:24伏,负极接地

燃油系统:康明斯模块化共轨

燃油滤清器:三级过滤。2级:三重元件,2微米,旋入式滤清器。1级:三重元件,7微米,带水分离器的工业专业滤清器。0级:附加双重元件,25微米,带水分离器和截止阀的工业专业滤清器。

空气滤清器类型:干式可更换元件

润滑油过滤器类型:四个旋入式组合全流量和旁路过滤器

油箱容量:235 L(248 qt)

标准冷却系统:113 °F(45 °C)

发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 认证 规格表
C1500D6RG 60 1688 / 1350 1875 / 1500 EPA Tier 2 NAS-6124-EN

康明斯柴油发动机

  • 坚固耐用的4冲程循环工业柴油发动机能够提供可靠的动力和对负载变化的快速响应。
  • 配备常规负载空气滤清器、旁通式机油滤清器和双元件燃油/水分离器过滤系统(配有4通阀)。
  • 包括水套加热器,可在应急备用电源应用中更可靠地运行。

控制系统

  • 最先进、最可靠、最强大的发电机组控制系统,支持并联和无主负载需求(MLD)功能
  • 集成发电机组可在一个易于操作的客户界面中提供精确的频率与电压调节、报警和状态消息显示。
  • 检测到故障时自动关闭。

斯坦福交流发电机

  • 由康明斯发电机技术公司设计和制造。
  • 电压 - 480 VAC标准,600/480 VAC可切换(可选)。
  • 交流发电机经过专门设计,可改进电机起动性能。
  • 支持永磁励磁,可提高循环和非线性负载应用的性能。

租赁套装外壳

  • 采用易于维护的设计。
  • 经过优化的燃油容量。
  • 发电机防冻液封闭容器设计,提供更好的环保特性。
  • 消声外壳有助于最大限度地减少对当地环境的影响。
  • 垂直冷却空气和发动机排气路径,旨在最大限度地减少外壳附近的声级。
  • 配备24 VDC照明。
  • 岸电100安维修断路器面板 - 单相120/240 VAC:(2)30安断路器(每个冷却液加热器1个)- 240 VAC:( 26.75安 = 每个加热器的6420瓦)。(1)15安断路器 - 120 VAC(GFI),(1)15安断路器 - 120 VAC(电池充电器)。

选件

寒冷天气套装包含:

  • 附加的柴油机缸体加热器
  • 电池加热垫
  • 隔热地板
  • 驱动百叶窗控制
  • 经加拿大交通部UN31A认证的油箱


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。