qsk19

适用于商用-工业的QSK19

频率(赫兹) 60
认证 EPA Tier 2
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 600-650 750-812
主用 545 681

应用

商用-工业
  • 康明斯重型发动机 - 坚固耐用的4冲程循环工业发动机能够提供可靠的动力、低排放和对负载变化的快速响应。
  • 交流发电机 - 多种交流发电机规格提供可选择的电机起动能力,具备下列特性:低电抗2/3节距绕组、非线性负载下的低波形失真以及故障清除短路能力。
  • 永磁发电机(PMG)- 提供增强的电机起动和故障清除短路能力。
  • 控制系统 - PowerCommand®电子控制系统为标准配备,提供全面的GenSet系统集成,包括自动远程启动/停止、精确的频率和电压调节、报警和状态消息显示、AmpSentry™保护、输出计量、检测到故障时自动关闭以及NFPA 110 1级合规性。
  • 冷却系统 - 标准的一体式安装散热器系统,针对额定环境温度进行设计和测试,简化了废热的设施设计需求。
  • 外壳 - 可选配防风雨和消声外壳。
  • 保修
发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 燃料类型 认证 规格表
DQPAA 60 681 / 545 750 / 600 柴油 EPA Tier 2 NAS-5751-EN
DQPAB 60 681 / 545 812 / 650 柴油 EPA Tier 2 NAS-5751-EN


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。